Disconnecting Link
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Disconnecting Link
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
Funktioner
- Allows for quick and easy disconnection of the earthing system to facilitate testing of the earth in isolation
- High conductivity, hard drawn, electrolytic tough pitch copper per EN 13601
- Includes halogen-free polyamide insulators, stainless steel (EN 1.4401) hardware and mounting brackets
Specifikationer
Materiale
Copper
Complies With
IEC® EN 62561-1:2017 Class H
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
Certificeringer
DoC, ERICO, EEB
English
EN IEC 62561-1:2017
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.