Dækplader, BDP
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Dækplader, BDP
Dækpladen dækker den øverste åbning i bunden eller skrivebordsenheden i konsoller, hvilket beskytter det elektriske udstyr mod omgivelserne og personalet mod skader.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Anvendes til afdækning af topåbning på basis- eller bordenhed i MPC konsoller.
- Materiale: 2 mm stålplade.
- Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.
- Pakke størrelse: 1 stk. med monteringstilbehør.
Specifikationer
Tykkelse
0.08in
Tykkelse
2mm
Farve
Light Gray
Materiale
Lakeret Stål
Finish
Struktur Pulvermaling
Farvekode
RAL 7035
Installationsvejledning / instruktionsark
Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.