Konsolsystem, MPC
Konsolsystem, MPC
Dette kombinerbare lakeret stål-konsolsystem, MPC, har en IP 55/56-beskyttelsesgrad. Det omfatter tre udskiftelige sektioner, top, pult og bund. Systemet er meget fleksibelt, og de forskellige kombinationsmuligheder kan opfylde mange krav til design. Det ergonomiske design af top- og pultenheder giver nem installation og adgang til HMI-udstyr og øger tilgængelig monteringsplads. Rustfri stålpaneler kan anvendes som et alternativ til dele af konsollen, hvis den udsættes for kemiske stoffer osv.
Industristandarder
UL 508A Listed; Type 12, 13, 4; File No. E92044
cUL C22.2 No. 14-13; Type 12, 13, 4; File No. E92044
IEC 61439
CE, UK CA, UL
IP
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Materiale: Krop og dør: 1,5 mm lakeret stål. Bagpanel 1,5 mm lakeret stål. Bundplader: 1,2 mm galvaniseret stål. Monteringsplade: 2,5 mm galvaniseret stål.
- Krop: Bukket og sømsvejset. Konsolkonstruktion omfatter en base, der giver en afstand mellem gulvet og den nederste del af døren/e, der fungerer som en integreret sokkel.
- Døre og paneler: Enkelt foldet overflade monteret med hængsler, der tillader venstre og højre åbning til bunddøren. Topsektion og skrivebordspaneler holdes åbne af selvindgreb/selvudløsende mekaniske panelstag. Skjulte hængsler, der tillader 90° åbning på skrivebordet. Dobbeltdør på 1200 og 1600 mm brede bundenheder.
- Monteringsplade: Standard monteringsplade i basisenhed. Fastgøres ved at fastgøre beslag på C-skinne, top og bund, til dybdejustering. Valgfri i skrivebords- og topsektionsenheder.
- Lås: Dobbelt-bit 3 mm låse til topsektion og skrivebordsenhed. Dobbelt-bit 3 mm låse til toppanel. Andre muligheder tilgængelige. Se afsnittet om vægmontering.
- Kabeladgang: Bundåbning i baseenhed for kabeladgang. Bundplader til kabelforskruning leveres som standard.
- Jordforbindelse: M8 gevindbolte på karrosserier, døre og bagpaneler.
- Overfladebehandling: Pulverlak RAL 7035 med struktureret overflade.
- Beskyttelse: Enkelt dør IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Dobbeltdør IP 55 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10
- Levering: Basisenheden er som standard forsynet med en monteringsplade. Skrivebords- og topsektionsenheder har monteringsplader som tilbehør. Alle top- og bundåbninger kan lukkes ved at vælge den passende tilbehørsplade. Der medfølger passende møtrikker og spændeskiver til de forskellige jordingsbolte.
- Mounting plate: Standard mounting plate in base unit; fixed by fixing brackets on C rail, top and bottom, for depth adjustment; optional in desk and top section unit
Specifikationer
Tykkelse
0.06in
Tykkelse
1.5mm
Farve
Light Gray
Materiale
Lakeret Stål
Finish
Struktur Pulvermaling
Farvekode
RAL 7035
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.