Operatør Interface Kontrolskab, OICE
Operatør Interface Kontrolskab, OICE
Skabet til operatørbetjeningspanel i lakeret stål, OICE, har et præfabrikeret hulmønster for at muliggøre fastgørelsen til en svingarm plus en aftagelig frontplade med en IP55-beskyttelsesgrad. Komponenter kan nemt monteres takket være den aftagelige frontplade, men er også let tilgængelige via en bagdør. Sidehåndtag på skabet gør det nemt at flytte skabet i arbejdsstilling.
Industristandarder
CE UKCA
GOST
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Materiale: Skabskrop og dør er fremstillet af 1.2 mm lakeret stål, front dæksel og håndtag er fremstillet af aluminium.
- Krop: Kantbukket og sømsvejst. Stor montageåbning. Front er udstyret med aluminium front panel. Håndtag monteret i front, samt venstre og højre kant.
- Bagdør: Overflademonteret med 130° åbning. Skjulte aftagelige hængsler samt låsesplitter. Tillader højre- eller venstremontering. Dørprofiler MMDP er tilgængelig som tilbehør.
- Lås: Lås med dobbelt greb for let åbning af døren. Dobbelt-bit 3 mm indsats og 90° bevægelse. Andre indsatse og låse fås som tilbehør.
- Tæthedsgrad: IP 55 | IK 10.
- Overfladebehandling: RAL 7035 struktureret pulverlakering. Top bund profil RAL7016.
- Levering inkluderer: Skab med aluminiums front panel, bagdør, plast dobbelt-bit 3 mm nøgle, og monteringstilbehør.
Specifikationer
Materiale
Aluminium; Aluminium
Farve
Light Gray
Finish
Struktur Pulvermaling
Farvekode
RAL 7035
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.