Kontrolpanel, OICP
Kontrolpanel, OICP
Skabet til operatørbetjeningspanel i aluminium, OICP, har et forhåndsbearbejdet hulmønster for at muliggøre den ønskede fiksering på en svingarm plus en aftagelig frontplade ved en IP 65-beskyttelsesgrad. Komponenter kan let monteres takket være den aftagelige frontplade, men vil også være let tilgængelige via et aftageligt bagpanel. Sidehåndtag på skabet giver mulighed for nem flytning af skabet til den ønskede arbejdsstilling. Aluminiumskabinettet vil sprede mere varme end et kabinet i lakeret stål, hvilket kan eliminere behovet for ekstra ventilation.
Industristandarder
CE UKCA
GOST
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Materiale: Skab: Al Mg Si05, bagplade: Al Mg, og hjørner: AlSI 12.
- Tæthedsgrad: IP 65.
- Overfladebehandling: Skab og bagplade: Anodiseret aluminium, og hjørner: RAL 7016.
- Monteringskrav: OIFP frontpanelet skal bestilles separat.
- Levering inkluderer: Skab, påskruet bagplade, monteringssæt til frontplade samt monteringstilbehør.
Specifikationer
Materiale
Aluminium
Farve
Anthracite Gray
Finish
Struktur Pulvermaling
Farvekode
RAL 7016
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.