Panel i rustfrit stål, MPPS
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Panel i rustfrit stål, MPPS
I visse miljøer er et panel af rustfrit stål til en konsol af lakeret stål er et omkostningseffektivt alternativ til en komplet konsol af rustfrit stål. For eksempel kan et panel af lakeret stål hurtigt blive angrebet, hvis operatørerne er i kontakt med kemiske stoffer og overfører dem til konsollen under drift og vedligeholdelse.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Til udskiftning af standardpanel på MPC topsektion, hvor der kræves ekstra slidstyrke eller korrosionsbestandighed.
- Materiale: 2 mm rustfrit stål AISI 304.
- Overfladebehandling: 400 slebet rustfrit stål.
Specifikationer
Tykkelse
0.08in
Tykkelse
2mm
Finish
Poleret
Materiale
Stainless Steel 304
Installationsvejledning / instruktionsark
Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.