Kabel/Kabelschutzrohr
Produkte | 69 Ergebnisse (329 artikel)

Rohr-/Kabelschelle
Das CR Kabelklemmsystem kann verwendet werden, um Rohre an Montageschienen oder der C-Klammer zu befestigen.

EM-M Flanschklipp mit Kabelschutzrohr/Rohr Schelle
Einfache Möglichkeit, Rohre durch einfaches Aufschlagen einer Klammer an einem Träger zu befestigen.

SCA Snap Clip-Adapter
Zubehör für die Snap-Clip-Produktlinie, das für größere Stahlflansche und mehrere Snap-Clip-Konfigurationen geeignet ist.

C-EC Bügelschelle zur Montage von Kabelschutzrohr/Kabel an Strutmontageschiene
Einfache Installation von Kabeln an Montage- und Profilschienen.

Einfache Kabelklammer mit Stecker
Gebrauchsfertige Einzelkabelhalterung für Beton, die mit einem Daumendruck in ein Loch mit 6 mm Durchmesser eingebaut werden kann.

Kabelschutzrohrklemme
Innovatives Sortiment an Clips für die schnelle Installation von Kunststoffrohren auf einer Vielzahl von Strukturen dank des zusammensteckbaren Designs, das mit vielen verschiedenen strukturellen Befestigungen kompatibel ist.

Druckeinsatz für Beton
Innovatives Sortiment für Befestigung an Beton für Kunststoffrohrklemmen und -klammern, die mit einem Daumendruck in ein Loch mit 6 mm Durchmesser eingebaut werden können.

Flanschklipp zum Aufschlagen mit Kabelbinder
Wirksame Mittel zur Kabelverlegung und Sicherung von Stahlträgerelementen.Einfach zu installieren durch Aufschlagen auf den Stahlflansch.

Druckeinsatz
Innovativer Kunststoffanker für Beton, der mit einem Daumendruck in ein Loch mit 6 mm Durchmesser eingebaut werden kann. Zur Installation von Leuchten, Kabelkanälen, Schaltkästen und Rauchmeldern.

Klipp für Kabel/Kabelschutzrohr
Werkzeuglose Methode zum Befestigen von Kabelschutzrohr an Gewindestangen oder Drähten.

EM-P Flanschklipp zum Aufschlagen mit Kabelschutzrohr/Rohr Schelle
Einfache Möglichkeit, Rohre durch einfaches Aufschlagen einer Federstahlklammer an einen Stahlträger zu befestigen.

Befestigungsklipp für Gitterrinne
Ermöglicht die Abhängung von Kabelgitterrinnen mit Gewindestangen ohne Montageschienen. Funktioniert mit jeder handelsüblichen Gitterrinne.