Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Datenkommunikations- und DNS-Lösungen

Lösungen für die Datenkommunikation

nVent CADDY Daten- und Vernetzungslösungen

Von einzelnen Kabeln bis hin zu großen Bündeln und Kabeltrassen: nVent CADDY bietet Produkte und technische Lösungen für alle Datenkommunikationsanforderungen. Unsere problemlösenden zeitsparenden Lösungen umfassen Produkte, die Sie kennen und denen Sie vertrauen, von J-Haken über Ersatz für Teleskop-Strutmontageschienen bis hin zu nVent CADDY WBT Performance Kabeltrassen. Alle Produkte sind so konzipiert, dass sie zusammenarbeiten, um Ihre Kabelinstallation zu erleichtern.

Finden Sie eine ideale Lösung mit einem Mix aus nVent CADDY Kabelmanagementprodukten, einschließlich der neuen nVent CADDY WBT Performance Kabeltrassen und Zubehörteile. nVent CADDY Produkte sind so konzipiert, dass sie zusammenpassen, um die niedrigsten Gesamtkosten zu erzielen und eine einfache Installation zu gewährleisten.

nVent CADDY bietet problemlösende, zeitsparende Lösungen für die Verkabelungsinstallation, von einzelnen Kabeln bis zu großen Bündeln und Kabeltrassen. Erfahren Sie mehr über die neuesten Ergänzungen zu nVent CADDY Datenkommunikationslösungen und darüber, wie alles zusammenarbeitet.

Caddy Data Networking Graphic

Gitterrinnen- und Leiterträger


PH40230.png image

Das nVent CADDY WBT Performance Kabeltrassensystem ist eine branchenführende, durchgängige Kabeltrassen- und Kabelwegstützlösung für die Hochleistungs-Verkabelungssysteme von heute. Hochentwickelte Merkmale sorgen für eine sichere Installation, die den Industrievorschriften und -normen für Hochleistungskabel entspricht. Diese robuste Lösung gibt Planer*innen die Gewissheit, dass ihre Dateninstallationen mit der innovativ geformten Trasse, den Formlinern und den Zubehörausgängen und -ausfällen ideal abgestützt werden. Das clevere Design ermöglicht es Installateur*innen, die Effizienz vor Ort mit der PreForm und der nVent CADDY Rod Lock Strutmontageschiene zu maximieren. Das nVent CADDY WBT Performance Kabeltrassensystem bietet die perfekte Kombination aus Leistung, Zeitersparnis und Vielseitigkeit, die von modernen Datenkommunikations- und Elektroinstallateur*innen gefordert wird.

Erfahren Sie mehr über eine Vielzahl von Produkten in der Broschüre zu Daten- und Vernetzungslösungen:

Große Bündelinstallation


CADDY J-Hook Color Coded

nVent CADDY bietet mehrere Optionen zur effektiven Unterstützung großer Bündel von Kabeln der Hochleistungskategorie. Wenn eine Kabeltrasse entweder nicht kosteneffektiv oder in engen Räumen schwierig zu installieren ist, helfen diese nicht durchgehenden nVent CADDY Kabelträger dem Bauunternehmer, die Anforderungen der Anwendung zu erfüllen.

Das nVent CADDY Cat HP J-Haken-System ist eine fortschrittliche, nicht durchgehende Kabelwegstützlösung für die heutigen Hochleistungsverkabelungs-Systeme. Hochentwickelte Eigenschaften sorgen für eine stabile und sichere Installation, die den Industrievorschriften und -standards für Hochleistungskabel entspricht. Das nVent CADDY Cat HP System ist eine kostengünstige Alternative zur Verwendung von Gitterrinnen-Kabeltrassen, Leiterablagen oder ähnlichen komplexen Alternativen. Es erfordert deutlich weniger Material und lässt sich in einem Bruchteil der Zeit installieren, die andere Methoden benötigen. Diese vielseitige Lösung eignet sich für eine breite Palette von Befestigungsmethoden und ist als einzelne J-Haken, vorgefertigte nVent CADDY Cat HP Baugruppen und mehrstufige Kabelbäume sowie als austauschbare nVent CADDY Cat HP Komponenten erhältlich.

Erfahren Sie mehr über eine Vielzahl von Produkten in der Broschüre zu Daten- und Vernetzungslösungen:

PH39637_Medium.png image

Mittelgroße Bündelinstallation

nVent CADDY bietet mehrere Optionen zur effektiven Unterstützung mittlerer Bündel von Kabeln der Hochleistungskategorie. Diese nicht durchgängigen Kabeltrassenwege von nVent CADDY verzweigen sich von den primären Leitungsbahnen und helfen Bauunternehmern, die Anforderungen der Anwendung zu erfüllen.

Erfahren Sie mehr über eine Vielzahl von Produkten in der Broschüre zu Daten- und Vernetzungslösungen:

PH40029_Small.png image

Kleine Bündel und Einzelkabelinstallation

Da die Kabelmenge entlang des Kabelwegs immer kleiner wird, bietet nVent CADDY Produkte an, die nicht nur kostengünstig sind, sondern auch schnell an verschiedenen Strukturen wie Metallträgern, Gewindestangen und Terrassen befestigt werden können. Einige von ihnen haben ein niedriges Profil, um die Ästhetik zu verbessern und mit engen Platzverhältnissen zurechtzukommen.

Erfahren Sie mehr über eine Vielzahl von Produkten in der Broschüre zu Daten- und Vernetzungslösungen:

Sind Sie bereit?

Sie haben ein Projekt, das zur Planung ansteht?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Teilen Sie uns mit, wie wir Sie mit unseren Erdungs- und Potentialausgleichslösungen, unserem Fachwissen oder unserem Produktangebot unterstützen können.

KONTAKT