Gewindestreifen, M2,5
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Gewindestreifen, M2,5
Der Gewindestreifen aus Stahl mit M2,5 Gewinde, ermöglicht die Befestigung der Lochschiene an der Tragschiene.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Die Halsschrauben zur Befestigung von Teilfrontplatten müssen 12,3 mm lang sein.
- Für alle Modulschienen verwendbar
Spezifikationen
Passt zu
Baugruppenträger; Gehäuse
Produktfamilie
EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Material
Stahl
Produkttyp
Gewindeeinsatz
Oberfläche
Verzinkt
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.