Core-Netzwerk
Filtern nach
Mit Filter:
0
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Höhe
- Schutzart
- Typ
- Farbe
- Tiefe
- Rahmenmaterial
- Grifftyp
- Passt zu
- Verkleidungsmaterial
- Höhe Gestell
- Oberfläche
- Rahmenfarbe
- Höhe
- Länge
- Verriegelungstyp
- Material
- Befestigung
- Anzahl Verpackungen
- Rahmenfarbcode
- Farbcode
- Verkleidungsfarbe
- EMV-Schirmung
- Breite Gestell
- Steckdosen mit Schalter
- Verkleidungsfarbcode
- Breite
- Breite
- Bemessungsstrom
- Gewindegröße
- Durchmesser
- Tiefe
- Frontbeschichtung
- Oberfläche Rückseite
- Statische Last
- Behandelte Kanten
- Entspricht
- Versorgungsspannung
- Nennspannung
- Kühlmittelzufuhr
- Statische Last
- Dynamische Belastung
- Dynamische Belastung
- Rack-Einheiten
- Messtyp
Produkte | 187 Ergebnisse (1182 artikel)

KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
19-Zoll-Frontplatte, 1 HE, 3 mm, Al, RAL7035
19-Zoll-Frontplatte, 2 HE, 3 mm, Al, RAL7035
19-Zoll-Frontplatte, 3 HE, 3 mm, Al, RAL7035
19-Zoll-Frontplatte, 5 HE, 3 mm, Al, RAL7035
19-Zoll-Frontplatte, 6 HE, 3 mm, Al, RAL7035
19-Zoll-Frontplatte, 7 HE, 3 mm, Al, RAL7035
19-Zoll-Frontplatte, 8 HE, 3 mm, Al, RAL7035
19-Zoll-Frontplatte, 9 HE, 3 mm, Al, RAL7035
19-Zoll-Frontplatte, 10 HE, 3 mm, Al, RAL7035
19-Zoll-Frontplatte, 1 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
19-Zoll-Frontplatte, 3 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
19-Zoll-Frontplatte, 4 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
19-Zoll-Frontplatte, 6 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
19-Zoll-Frontplatte, 7 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
19-Zoll-Frontplatte, 8 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
19-Zoll-Frontplatte, 9 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
19-Zoll-Frontplatte, 10 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
19-Zoll-Frontplatte, 2 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte, 3 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte, 4 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte, 5 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte, 6 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte, 7 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte, 8 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte, 9 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte, 10 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
19" Frontplatte, 1 HE, 4 mm, Al eloxiert
Frontplatte 19 Zoll, 2HE, 4 mm, Al eloxiert
Frontplatte 19 Zoll, 3HE, 4 mm, Al eloxiert
Frontplatte 19 Zoll, 4HE, 4 mm, Al eloxiert
Frontplatte 19 Zoll, 5HE, 4 mm, Al eloxiert
Frontplatte 19 Zoll, 6HE, 4 mm, Al eloxiert
Frontplatte 19 Zoll, 7HE, 4 mm, Al eloxiert
Frontplatte 19 Zoll, 8HE, 4 mm, Al eloxiert
Frontplatte 19 Zoll, 9HE, 4 mm, Al eloxiert
Frontplatte 19 Zoll, 10HE, 4 mm, Al eloxiert
19-Zoll-Frontplatte, 4 HE, 3 mm, Al, RAL7035
19-Zoll-Frontplatte, 5 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
19-Zoll-Frontplatte, 1 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte, 2 HE, 3 mm, Al, RAL 7021

KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 1 HE, 2,5 mm, Al, RAL 7021
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 2 HE, 2,5 mm, Al, RAL 7021
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 3 HE, 2,5 mm, Al, RAL 7021
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 1 HE, 2,5 mm, Al, unbehandelt
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 2 HE, 2,5 mm, Al, unbehandelt
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 3 HE, 2,5 mm, Al, unbehandelt
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 1 HE, 2,5 mm, Al, eloxiert
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 2 HE, 2,5 mm, Al, eloxiert
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 3 HE, 2,5 mm, Al, eloxiert
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 1 HE, 2,5 mm, Al, RAL 7035
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 2 HE, 2,5 mm, Al, RAL 7035
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 3 HE, 2,5 mm, Al, RAL 7035

Varistar CP Griff mit numerischer Verriegelung
Druckschalter mit Schlüsselüberbrückung und numerischer Schlüsselverriegelung.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar CP Hebelgriff mit Zahlenschloss, Schlüssel 1333

Varistar CP Luftabschottungsblenden für 800 mm Schrankbreite
Abschlussblende für 800 mm breite Schränke zur Vermeidung von Luftkurzschlüssen bei Schränken mit Kühlung von vorne nach hinten.

Varistar CP Luftabschottungsblenden für 800 mm Schrankbreite, mit Ausbrüchen
Abschlussblende für 800 mm breite Schränke zur Vermeidung von Luftkurzschlüssen bei Schränken mit Kühlung von vorne nach hinten.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar CP, Luftabschottungsblendensatz, 800 mm, mit 2 Ausbrüchen, RAL 7021, 42 HE, 2000mm
Varistar CP, Luftabschottungsblendensatz, 800 mm, mit 2 Ausbrüchen, RAL 7021, 47 HE, 2200mm
Varistar CP, Luftabschottungsblendensatz, 800 mm, mit 2 Ausbrüchen, RAL 7021, 52 HE, 2450mm

Snap-In-Kabelmanagement-Finger-Kit
Mit diesem Kit für das Server-Rack-Kabelmanagement können Sie Ihre Daten- und Netzwerkkabel ordentlich aufbewahren und Kabelgewirr beseitigen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Einrastbarer Kabelmanagement-Fingersatz

Varistar CP Luftabschottungsblenden für 800 mm Schrankbreite, mit Bürstenleiste und Kabelfingern
Abschlussblende für 800 mm breite Schränke zur Vermeidung von Luftkurzschlüssen bei Schränken mit Kühlung von vorne nach hinten.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar CP Luftabschottungsblende, Breite 800 mm, mit Bürstenleiste und Kabelfingern, RAL 7021, 42 HE, 2000H
Varistar CP Luftabschottungsblende, Breite 800 mm, mit Bürstenleiste und Kabelfingern, RAL 7021, 47 HE, 2200H
Varistar CP Luftabschottungsblende, Breite 800 mm, mit Bürstenleiste und Kabelfingern, RAL 7021, 52 HE, 2450H


Varistar CP Bodenblech, einteilig, Mit seitlicher Kabelführung, Mobil
Varistar CP-Bodenblech, einteilig, mit seitlicher Kabeldurchführung für mobile Anwendungen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar CP Bodenblech, einteilig, mit seitlicher Kabeldurchführung, Mobil, RAL 7021, B 600, 1000 T
Varistar CP Bodenblech, einteilig, mit seitlicher Kabeldurchführung, Mobil, RAL 7021, B 600, 1100 T
Varistar CP Bodenblech, einteilig, mit seitlicher Kabeldurchführung, Mobil, RAL 7021, B 600, 1200 T
Varistar CP Bodenblech, einteilig, mit seitlicher Kabeldurchführung, Mobil, RAL 7021, B 800, 1000 T
Varistar CP Bodenblech, einteilig, mit seitlicher Kabeldurchführung, Mobil, RAL 7021, B 800, 1100 T
Varistar CP Bodenblech, einteilig, mit seitlicher Kabeldurchführung, Mobil, RAL 7021, B 800, 1200 T

KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar 19-Zoll-Fachboden, stationär, 75 kg, RAL 7035, 600 B 1000 T
Varistar 19-Zoll-Fachboden, stationär, 75 kg, RAL 7021, 600 B 500 T
Varistar 19-Zoll-Fachboden, stationär, 75 kg, RAL 7021, 600 B 600 T
Varistar 19-Zoll-Fachboden, stationär, 75 kg, RAL 7021, 600 B 700 T
Varistar 19-Zoll-Fachboden, stationär, 75 kg, RAL 7021, 600 B 800 T
Varistar 19-Zoll-Fachboden, stationär, 75 kg, RAL 7021, 600 B 1000 T
Varistar 19-Zoll-Fachboden, stationär, 75 kg, RAL 7035, 600 B 500 T
Varistar 19-Zoll-Fachboden, stationär, 75 kg, RAL 7035, 600 B 600 T
Varistar 19-Zoll-Fachboden, stationär, 75 kg, RAL 7035, 600 B 700 T
Varistar 19-Zoll-Fachboden, stationär, 75 kg, RAL 7035, 600 B 800 T

Varistar Kabelblende
Vertikales Kabelpaneel für freistehende Varistar-Schränke, pulverisiert in Schrankfarbe.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar-Kabelblende, 2000 H 250 B
Varistar-Kabelblende, 2200 H 150 B
Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 917H 110W
Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 604H 110W
Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 446H 110W
Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 1019H 110W
Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 670H 110W
Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 496H 110W
Varistar-Kabelblende, 2200 H 250 B
Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 2450H 250W
Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 2450H 150W
Varistar-Kabelblende, 1800 H 150 B
Varistar-Kabelblende, 2000 H 150 B

Varistar Kabelöse
Kabelösen zur Unterstützung des vertikal strukturierten Kabelmanagements entlang der Varistar-Holme.