Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Lebensmittel- und Getränkeindustrie – Hygienic Design Gehäuse

Lebensmittel- und Getränkeindustrie – Hygienic Design Gehäuse

HYGIENEMASSNAHMEN ERLEICHTERN, KONTAMINATIONEN VERHINDERN

id1974140700823.png

Schützen Sie kritische elektrische Ausrüstung mit leicht zu reinigenden, abwaschbaren Gehäusen, um hygienische Bedingungen aufrechtzuerhalten und Produkte zu schützen


Lebensmittel- und Getränkehersteller müssen fortschrittliche Hygienelösungen einsetzen, um die Gesundheit und Sicherheit von Verbraucher*innen weltweit zu gewährleisten und ihr Unternehmen vor kostspieligen Ausfallzeiten und Rückrufaktionen zu schützen. Zu den wichtigsten Ausrüstungsteilen in jedem Lebensmittelherstellungsbetrieb gehören die Elektrogehäuse, die eine entscheidende Rolle bei der Einhaltung dieser hohen Hygienestandards spielen.
nVent HOFFMAN Hygienic Design Gehäuse und Zubehör wurden speziell für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie für andere hygienekritische Umgebungen entwickelt. Unser umfassendes Hygienic Design Produktsortiment trägt dazu bei, hygienische Bedingungen zu erhalten und kritische elektrische Ausrüstung zu schützen, selbst in den herausfordernsten Umgebungen der Lebensmittelherstellung.

Entwickelt für ultimativen Schutz

Hygienic Design Gehäuse sind so konstruiert, dass sie Reinigungsverfahren standhalten und eine schnellere und einfachere Reinigung und Desinfektion ermöglichen. Sie tragen dazu bei, Produkte in der Lebensmittelherstellung und in anderen stark regulierten Umgebungen frei von mikrobiologischen, chemischen und fremden Partikeln zu halten und so eine Kontamination zu verhindern.
✔ Hygienerisiken minimieren – wasserabweisende, glatte Oberflächen und fugenlose Konstruktionen reduzieren Wartungskosten und Verzögerungen.
✔ Eindringen von Wasser und Staub verhindern – wirksam bei Hochdruck- und Hochtemperaturreinigung, schützt interne Komponenten und maximiert die Betriebszeit.
✔ Mit langlebigen Dichtungen – die blauen Silikondichtungen mit FDA-Zulassung sind resistent gegen aggressive Reinigungsmittel und lassen sich leicht entfernen, austauschen und warten.
✔ Hohe Schutzart – entspricht der Schutznorm IP66 und/oder IP69 der IEC-Norm zum Schutz von Geräten innerhalb von Elektrogehäusen bei intensiven Hygiene-Reinigungsverfahren und Clean-in-Place-Verfahren (CIP).
✔ Korrosionsbeständigkeit – geprüft und zertifiziert nach Typ 4x für Korrosionsbeständigkeit.

Schutz für jedes Niveau

Das nVent HOFFMAN Gehäuseportfolio von Hygienic Design Lösungen bietet drei Schutzniveaus für die unterschiedlichen Anforderungen von Lebensmittel- und Getränkeanwendungen:
• Hoch – HDW-Gehäuse für Clean-in-Place-Anwendungen und Hygiene- Reinigungsanwendungen.
• Mittel – AFS-Gehäuse für Hygiene-Reinigungsanwendungen.
• Basic – ASR-Gehäuse für Anwendungen, die nur geringe Reinigung erfordern.
Darüber hinaus bietet das Hygienegehäuse-Portfolio von nVent HOFFMAN Klemmenkästen (HDTB-Serie) und eine Zubehör.

Klimatisierungslösungen

nVent bietet auch ein umfassendes Sortiment an nVent HOFFMAN Klimatisierungslösungen zum Schutz vor Kondensation und zur Aufrechterhaltung interner elektrischer Komponenten, selbst in extremen Umgebungen. Dies gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Virtuelle Welt der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Klicken Sie auf das folgende Bild und dann auf die einzelnen Bereiche, um mehr über die Hygienelösungen von nVent HOFFMAN zu erfahren.

PRODUKTPORTFOLIO HYGIENIC DESIGN

Hygienic Design, Wandmontage (HDW)

Hygienic Design Klemmenkasten (HDTB)

OICE-Bildschirmgehäuse

OICE-Bildschirmgehäuse

Wärmemanagement

Passive Kühlung

Filterlüfter

Dachlüfter

Lüfterblende

Aktive Kühlung

Kühlgeräte

Vortex

Luft/Wasser‐Wärmetauscher

Thermoelektrische Kühler

Klimaanlagen für extreme Umgebungen

ALLGEMEINE LEBENSMITTEL- UND GETRÄNKELÖSUNGEN