Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Wärmeprüfungsdienst

Wärmeprüfungsdienst

Was spricht für eine Wärmeprüfung?

Wenn die Temperaturen steigen, kann Industrieelektronik überhitzen. Das kann zu Defekten und sogar zu vollständigen Ausfällen von Geräten führen, die wiederum Ausfälle von Maschinen verursachen können. Eine Wärmeprüfung kann dazu beitragen, Problembereiche bereits frühzeitig zu erkennen, bevor sie schwerwiegendere Auswirkungen haben.

Eine Wärmeprüfung hat außerdem die folgenden Vorteile:

  • Maximierung der Lebensdauer von elektronischen Geräten
  • Aufrechterhaltung der Produktivität
  • Eliminierung vermeidbarer Betriebskosten

Wie funktioniert eine Wärmeprüfung durch nVent Hoffman?

  • Im Rahmen einer Wärmeprüfung werden schnell Problembereiche ermittelt. Zudem erhalten Sie überzeugende Nachweise, wo überschüssige Wärme die Leistung beeinträchtigt und wichtige Geräte beschädigen kann.
  • Anschließend empfehlen wir Ihnen Lösungen von nVent HOFFMAN zum Klimamanagement von Gehäusen, mit denen Sie die Nutzungsdauer maximieren und die Wartungskosten reduzieren können.

Haben Sie Interesse an einer KOSTENLOSEN Wärmeprüfung?

Fordern Sie noch heute eine an.

Complete the form below to request a Free nVent HOFFMAN Enclosure Thermal Audit:

WÄRMEPRÜFUNGEN UMFASSEN

Enclosure-Analysis-Image2.png image

Gehäuseanalyse

Eine Fachkraft von nVent HOFFMAN kommt zu Ihnen und untersucht jedes Gehäuse von Interesse in Ihrem Betrieb, um die Umgebungstemperatur und die Luftfeuchtigkeit zu analysieren.

Thermal-Image-for-Thermal-Audit-Page.png image

Thermische Scans

Die thermischen Scans Ihrer Gehäuse werden mithilfe einer Wärmebildpistole oder eines Infrarotthermometers durchgeführt, damit Sie exakte Daten für genaue Kapazitätsberechnungen erhalten.

Consultation-Recommendationsv3.png image

Empfehlungen

Nach der Wärmeprüfung erhalten Sie einen personalisierten Bericht zu den Ergebnissen sowie Empfehlungen zu Ihrer Anwendung.

VORTEILE EINER WÄRMEPRÜFUNG DURCH NVENT HOFFMAN

Verlängerung der Nutzungsdauer

Vermeidung von schwerwiegenden Ausfällen

Aufrechterhaltung der Produktivität

Aufrechterhaltung von Gerätegarantien

RESSOURCEN

thermal Audit Sell Sheet thumbnail

Wärmeprüfungs-Produktflyer

Download
Success-story_climate-control_thumbnail_grey

Success Story - Climate Control

Download