Ex-Bereiche
MENSCHEN SCHÜTZEN – KOSTEN SPAREN

Das richtige Produkt wählen, wenn Sicherheit und Schutz von entscheidender Bedeutung sind
Ex-Bereiche können mit Flüssigkeiten, Gasen oder Dämpfen einhergehen, die die Oberflächen in den Bereichen angreifen, in denen man sie vorfindet. Chemische Reaktionen können die Korrosion beschleunigen und andere schädliche Auswirkungen auf Oberflächen haben. Bei extremen Temperaturen, entflammbaren Flüssigkeiten oder Stäuben und sogar Metallpulver besteht die Gefahr einer Entzündung, wenn eine Zündquelle und Sauerstoff vorhanden sind. Die richtige Ausrüstung ist entscheidend, um Brände und Explosionen in diesen Ex-Bereichen zu verhindern.
- Branchenkenntnis bei der Auswahl der richtigen Materialien zur Vermeidung oder Verringerung von Anhaftungen am Gehäuse
- Erfüllung von ATEX-, IECEx-, AEx- und anderen globalen Zertifizierungsanforderungen. Geeignet für raue Umgebungen bei minimalem Wartungsaufwand
- Bekämpfung von chemischen Einflüssen wie Schwefelwasserstoff, Eisen(III)-chlorid, HF-Säure, etc.
- Verlängerung des Geräteschutzes
VORGESTELLTE PRODUKTE
Lochdichtungen für Ex-Bereiche

Diese Lochdichtungen sind für die Verwendung an metallischen, nicht lackierten Gehäusen zertifiziert und sorgen für einen staub-, öl- und wasserdichten Verschluss. Diese selbstzentrierenden Lochdichtungen dichten zusätzliche Tasterbohrungen, Kanalöffnungen und Materialausbrüche ab und lassen sich ohne großen Aufwand montieren.
Entlüftungsabflüsse für Ex-Bereiche

Verhindern die Ansammlung von Feuchtigkeit in Gehäusen, die für den Einsatz in Ex-Bereichen zugelassen sind, und halten gleichzeitig die UL-Schutzklasse des Gehäuses aufrecht. Ermöglichen die Zirkulation der Luft innerhalb eines Gehäuses, um Kondensation und mögliche Schäden an elektrischen Geräten zu vermeiden.
Fenster-Kits für Ex-Bereiche

Sorgen für einen staub-, öl- und wasserdichten Verschluss. Diese Fenster-Kits sind als Sichtfenster konzipiert und eignen sich ideal für die Sichtbarkeit interner Gehäusekomponenten. Die Fenster lassen sich ohne großen Aufwand mithilfe der beiliegenden Befestigungsteile in einem Gehäuseausbruch einbauen.
RESSOURCEN