Spleiß für gerade Clean Tray Abschnitte
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Spleiß für gerade Clean Tray Abschnitte
Clean Tray Straight section splices are used for connecting two fittings with tabs. Available with 20-degree slope in some sizes. The Clean Tray stainless steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Clean Tray Straight section splices are used for connecting two fittings with tabs
- Available with 20-degree slope in some sizes
- The Clean Tray stainless steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown
Spezifikationen
Oberfläche
Gebürstet Nr. 3
Material
Edelstahl 304
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.