Abdeckplatten, BDPS
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Abdeckplatten, BDPS
Die Abdeckplatte deckt die obere Öffnung des Unterteils oder der Tischeinheit bei Pulten ab und schützt elektrische Geräte vor Umwelteinflüssen und Personen vor Verletzungen.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Wird verwendet um die Öffnungen der Basis oder des Mittelteils zu verschließen.
- Material: 2 mm Edelstahl AISI 304, vorgeschliffen.
- Oberfläche: 400 vorgeschliffener Edelstahl.
- Verpackungseinheit: 1 Stück mit Montagematerial.
Spezifikationen
Dicke
0.08in
Dicke
2mm
Oberfläche
Gebürstet 400
Material
Edelstahl 304
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.