Frontplatte, OIFP
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Frontplatte, OIFP
Die Frontplatte kann einfach montiert und entfernt werden. Geräte wie ein Touchscreen können so einfach installiert werden. Die Platte schützt die installierten elektrischen Geräte vor Umwelteinflüssen und Personen vor Verletzungen.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Frontplatte für Komponenten mit Schutzfilm auf einer Seite.
- Material: 3 mm Aluminium.
- Verpackungseinheit: 1 Stück. Montagezubehör wird mit dem OICP-Bediengehäuse geliefert.
- The aluminum front plate protects the inside of the control panel providing a protection degree of IP65
- The plate can be mounted and removed, ensuring machining operations can be performed easily
- The front plate protects the installed electrical components and equipment from the installation environment ensuring that no harm or damage to personnel and equipment is caused
- The installation of components can be made quicker, reducing the amount of labour time required
Spezifikationen
Dicke
0.12in
Dicke
3mm
Material
Aluminium
Oberfläche
Mühle
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.