Heizgeräte für Gefahrenbereiche, DAHHL
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Heizgeräte für Gefahrenbereiche, DAHHL
Designed for hazardous locations where electronic components require protection from cold freezing temperatures, condensation and corrosion.
Industrie-Standards
ATEX, IECEx
II2G Ex d IIC T3 / II2 D Ex Td A21 IP65 T200 C
NEC CSA us
Class I, Div 1 Groups A, B, C, D / Class II Div 1 Groups E, F, G
Details
Ressourcen
Merkmale
- 50W, 80W, 200W, 300W, 400W and 600W models available
- Provides freeze protection down to -76 F / -60 C
- Conductive and Convection heating types available
- 50W and 80W models can be mounted directly to manifolds, measuring or analyzing instruments, control valves, and similar equipment
- 200W, 300W, 400W, 600W models are finned heaters that heat the area by transferring the heat from the heater to surrounding air, creating a convection current
- Two thermostat options available with a 50 F / 10 C or 68 F / 20 C set point
Spezifikationen
Material
Aluminium
Oberfläche
Eloxiert
Farbe
Schwarz
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.