Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Fenstersätze für Gefahrenbereiche, EXWK
Hazardous Location Window Kits are designed to be used on Increased Safety (Ex e) enclosures in ATEX or IECEx Zone 1 or 2 hazardous areas. These window kits ensure a dust-, oil-, and water-tight seal. Designed for use as viewing windows, these window kits are ideal for visibility of internal enclosure components. The windows are easily installed by making a cutout in the enclosure and attaching the window and frame with included mounting hardware.
Industrie-Standards
UL 508A Component Recognized; Type 4, 4X,12, 3R; File No. E61997
IECEx and ATEX Approvals
Suitable for use on increased safety enclosures for ZONE 1 or ZONE 2 assemblies
ATEX Directive 94/9/EC
ATEX
Sira 13ATEX3315U
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP 66
IECEx
IECEx SIR 13.0123U
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP 66
cUR Component Recognized per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12,
3R; File No. E61997
NEMA/EEMAC 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
- Secure sealing with silicon gasket to protect against water and dust ingress in high-temperature applications
- Maintain visual on components through .25-in. (6-mm) tempered safety glass
- Easy installation in enclosure cutouts with window frame hardware
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.