Scharniere, DSHI
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Scharniere, DSHI
Die Abdeckung kann schnell geöffnet werden, und bei Verwendung von Klemmenkästen mit Scharnieren wird das Risiko eines Verlusts eliminiert.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Mit diesem Zubehör kann der Deckel mit Scharnieren ausgestattet werden. Gehäusebearbeitung nötig.
- Material: Polycarbonat.
- Oberfläche: RAL 7035.
- Verpackungseinheit: Satz mit 2 Scharnieren und Montagematerial.
- The cover on terminal boxes can be opened quickly while maintaining contact
- Maintenance operations can be performed easily without the risk of loosing the terminal box's cover
- Terminal boxes require machining before the hinges can be mounted
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.