Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Hygrostat, ETF200

Dieser Hygrostat für relative Luftfeuchtigkeit ist voreingestellt (ETF200) oder einstellbar (ETF2000) erhältlich. Er aktiviert ein Gerät wie z. B. ein Heizgerät innerhalb des Gehäuses, entweder auf der voreingestellten Stufe von 65 %, wenn die relative Luftfeuchtigkeit überschritten wurde, oder auf einer vom Benutzer eingestellten Stufe, die zwischen 40 % und 90 % Luftfeuchtigkeit liegen kann.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Industrie-Standards

cRUus_UL

CE UKCA

EAC

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Leistungen
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.