Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Plinths Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Sockel, MSNS

Der Sockel ermöglicht eine Verkabelung ohne Einschränkungen gemäß Norm VDE 0113. Die Installation von Kabeln ist einfach, da der Sockel zusätzlichen Platz unter dem Pult schafft.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details
Merkmale
Spezifikationen
Dicke 0.06in
Dicke 1.5mm
Oberfläche Gebürstet
Material Edelstahl 304
Leistungen
Ressourcen Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.