Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
19" shelf Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

19"-Einschubblech, VSF

Dieser Boden ist höhenverstellbar und bietet weitere Montagemöglichkeiten mit einer höheren Belastbarkeit. Er verfügt auch über Lüftungsöffnungen, um eine angemessene Luftzirkulation innerhalb des Schranks sicherzustellen.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details
Merkmale
Spezifikationen
Dicke 1.5mm
Dicke 16ga
Farbe Hellgrau
Material Baustahl
Oberfläche Pulverbeschichtet
Farbcode RAL 7035
Leistungen
Ressourcen Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.