Kühler für die seitliche Montage,WAL
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Kühler für die seitliche Montage,WAL
nVent HOFFMAN Wall Mount Chillers are designed to mount on the wall or door of a Battery Energy Storage system enclosure. They provide efficient, precise liquid cooling for batteries to optimize operation.
Industrie-Standards
UL/cUL listed; file SA6453
CE
IP55
Details
Ressourcen
Merkmale
- Luftgekühlter Kühler zur Flüssigkeitskühlung von Batterien in Batterie-Energiespeichersystemen
- 14 kW Kühlleistung
- Komponenten mit variabler Drehzahl für hohe Effizienz
- Präzise Regelung der Flüssigkeitstemperatur
- Großer Umgebungstemperaturbereich
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.