HMI-Kupplung, leicht, S1MFC
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
HMI-Kupplung, leicht, S1MFC
Syspend 180-Max Flange Coupling attaches a tube to the enclosure, enabling 300-degree enclosure rotation and can be locked into a given position. The flange coupling has a safety stop and maintenance-free bearings.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Coupling can rotate 300 degrees with stop
- Gasket, set screws, and mounting hardware are included
- Assembled Syspend 180 HMI Arm System has a max weight load of 180 lb. (81.6 kg)
Spezifikationen
Material
Aluminium
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.