Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Syspend 180-Max Flange Elbow Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

HMI-Winkelkupplung, leicht, S1MFEC

Syspend 180-Max Flange Elbow Coupling attaches directly to the enclosure for applications where a vertical tube is not required. It enables the enclosure to rotate 300 degrees and can be locked into a given position. The flange elbow coupling has a safety stop and maintenance-free bearings.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Material Aluminium
Oberfläche Pulverbeschichtet
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.