Transpositionsabschnitte, Einlege-Scharnierabdeckung
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Transpositionsabschnitte, Einlege-Scharnierabdeckung
Transpositionsabschnitte mit Einlege-Scharnierabdeckung werden verwendet, wenn die offene Seite des Kabelkanallaufs um 90 Grad gedreht und die Einlege-Funktion weiterhin beibehalten werden muss.
Industrie-Standards
Certified by Canadian Standards Association.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Lay-in Hinged-Cover Transposition Sections are used when it is necessary to rotate the open side of the wireway run by 90 degrees and still retain the lay-in feature
Spezifikationen
Farbcode
ANSI 61
Oberfläche
Verzinkt; Pulverbeschichtet
Farbe
Grau
Material
Baustahl
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.