EuropacPRO Abdeckblech, Universal
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
EuropacPRO Abdeckblech, Universal
Eine Abdeckplatte wird zur elektromagnetischen Abschirmung oder als mechanischer Schutz verwendet. Die Abdeckung kann verwendet werden, wenn nicht standardisierte Boards in den Baugruppenträger eingebaut werden.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Die Abschirmung erfolgt durch optionale EMV-Edelstahl-Dichtungen, zwischen Abdeckplatte und Seitenwand
- Für variable Positionierung der Modulschienen bei z. B. Leiterplatte mit Sonderformaten
- Perforationsgrad 58 %
- Einsatz bei allen Modulschienen möglich
Spezifikationen
Material
Aluminium
Produkttyp
Abdeckblech
Produktfamilie
EuropacPRO
Oberfläche
Passiviert
Passt zu
Baugruppenträger
Typ
Universell
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.