Novastar Kabeldurchführung
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Novastar Kabeldurchführung
Zur Abdeckung der lichten Öffnung bei verkürzten Türen oder Rückwänden für ein ästhetischeres Erscheinungsbild.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
CAD
Merkmale
- Zur Abdeckung des Freiraumes bei verkürzten Türen oder Rückwänden
- Schrankgestell, St, 2,5 mm
- Mit schwarzer Bürstenleiste
Spezifikationen
Produkttyp
Abdeckung
Material
Stahl
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.