Austauschfiltermatte IP55, EFMP
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Austauschfiltermatte IP55, EFMP
Gebrauchsfertige Filtermatte für den Austausch von gebrauchten Filtern in Filterlüftern und Austrittsfiltern, die die Kühlkapazität und den Schutzgrad des Schranks garantiert.
Industrie-Standards
CE
UKCA
EAC
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Austauschfiltermatte für den Standardfilter EFP und den Austrtittsfilter EFAP. Es wird empfohlen die Filtermatte jährlich oder öfter zu wechseln, abhängig von den Umweltbedingen.
- Temperaturbereich: -40 °C to +55 °C.
- Verpackungseinheit: 5 Stück.
- To replace the standard filter supplied with the filter fans EFP and the exhaust filters EFAP
- It is recommended to replace the filter each year or sooner depending on the environment
- Filter mat G4 (EN779)
Spezifikationen
Katalog
Zertifikat der Zulassungsbehörde
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.