Steckverbinder-/Kabel-Baugruppe als Eingang für LED-Beleuchtung 3M
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Steckverbinder-/Kabel-Baugruppe als Eingang für LED-Beleuchtung 3M
Katalog-Nr.: 57272
Die Gehäuseleuchte ist eine kompakte und flexible Lösung, die einen schnellen und einfachen Zusammenbau und eine schnelle und einfache Installation bietet. Für eine flexible Montage kann die LED-Leuchte mit Schrauben am Gehäuse befestigt oder mit optionalen Magnetsätzen an jeder flachen Oberfläche aus Stahl angebracht werden. Ein Bewegungssensor ist ebenso erhältlich.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Zusätzliche Produktdetails
Merkmale
- Kabel für LED-Leuchten zum Einbau in Schränke
- Die Leuchten können einfach vertikal oder horizontal befestigt werden
- Einfache Durchgangsverdrahtung basierend auf einem Plug-and-Play-System
Spezifikationen
Produktmerkmale
Katalog
Zusätzliche Produktdetails
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.