nVent CADDY Cat HP Baugruppen
nVent CADDY Cat HP Baugruppen sind die schnellsten CATs in der nVent CADDY Cat HP Familie und bieten eine leistungsstarke J-Hakenlösung bei einer einzelnen Montage. Diese sind direkt aus dem Karton gebrauchsfertig und mit einer vielfältigen Palette an Befestigungsverfahren lieferbar. nVent CADDY Cat HP Baugruppen sind bestens geeignet für Neubauten oder wenn die für die Installation benötigte Zeit kritisch ist.
Merkmale
- Bietet eine optimale Unterstützung für Hochleistungsdatenkabel, bis einschließlich Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 und Glasfaser
- Gebrauchsfertig aus dem Karton, spart Installationszeit und Arbeit
- Verfügbar in einer Vielzahl von Befestigungsverfahren, einschließlich Trägerflanschen, Pfetten, Gewindestangen oder Draht, Rasterdecken und anderen allgemeinen Montagekonfigurationen
- Bietet eine überlegene Füllkapazität und Tragfähigkeit, die über die der meisten anderen, aus einzelnen Haltern bestehend Alternativen, hinausgeht
- Entspricht ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 und ANSI®/TIA 569
- Entspricht EN 50174-2
No products