Teleskopischer Rohrständer
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Teleskopischer Rohrständer
The nVent CADDY Telescoping Pipe Stand is an adjustable and flexible solution for supporting horizontal pipe runs using a traditional V-Saddle or bolt flange attachment method. The design ensures a faster installation that quickly adapts to a variety of pipe sizes and heights from the floor. The unique V-bolt fastener—with built in nVent CADDY Rod Lock Technology and flange attachment tabs—can adapt to a large range of bolt patterns, sizes and pipe diameters, ultimately reducing inventory and the amount of components needed with over two-thirds savings. Offering a complete out-of-the-box assembly, the nVent CADDY Telescoping Pipe Stand is a contemporary solution for pipe runs.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Merkmale
- Zur Aufständerung von bodennahen Rohrleitungen.
- Das Set wird in einem Karton mit allen benötigten Komponenten geliefert, das vereinfacht das Handling und minimiert den Lagerplatz.
- Die Gestaltung der Aufständerung ermöglicht eine 80% Zeitersparnis beim Aufbau.
- Der teleskopische Ständer erlaubt eine Höhenjustierung.
- Der V-förmige Befestigungsbügel passt für viele Rohrdurchmesser und reduziert den nötigen Lagerbestand um 65%.
- Dank der mühelosen „eindrücken und fertig"-Funktion lässt sich der V-Bügel schnell befestigen.
- Ein Ablaufloch im Boden sorgt für den Abfluss von Kondenswasser.
- Es sind vier Befestigungslöcher in der Grundplatte vorhanden.
- Entspricht der Norm Federal Specification WW-H-171 (Typ 37, 38), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Typ 37)
Spezifikationen
Sicherheitsfaktor statische Last
3.5:1
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Material
Stahl
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifizierungen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.