Aufdachstützen und -lösungen
nVent CADDY Pyramid Aufdachstützen sind eine oberflächenmontierte Lösung für elektrische und mechanische Anwendungen auf einer Vielzahl von Dachflächen. Sie bieten eine überragende Tragfähigkeit und verkürzen die Installationszeit deutlich, indem sie langsame, schwere und arbeitsintensive Methoden zur Befestigung von Rohren, Kabelschutzrohren, Kanälen, Kabeltrassen und Geräten ersetzen.
„Die Dächer unserer Kunden sind eine bedeutende Investition. Um sie zu schützen, sind technische Lösungen erforderlich, die langlebig sind. Deshalb haben wir uns für Dachstützen aus der Pyramid Produktfamilie entschieden.“
Chris Denman, Vice President and Partner von Roof Management, LLC.
Vorteile der Pyramid Produkte
nVent CADDY Aufdachlösungen sind speziell darauf ausgelegt, schwere Lasten zu tragen, das Risiko von Punktbelastungen oder Abrieb der Dachmembran zu minimieren und die chemische Verträglichkeit mit allem, was auf der Membran liegt, zu gewährleisten.
Mit diesen einfach zu installierenden Lösungen halten Sie Projektfristen und Budgetvorgaben ein und liefern gleichzeitig qualitativ hochwertige Arbeit.
Im Gegensatz zu Holzklötzen sind die Pyramid Stützen speziell für den Einsatz auf Dächern konzipiert und enthalten einzigartige Materialien und Oberflächen, die die Dachmembranen schützen und einen hervorragenden Korrosionsschutz bieten.
1) Feuerverzinkt für hervorragenden Korrosionsschutz
2) UV-stabilisiert für lang anhaltende Leistung
3) Schaumstoffboden bietet eine abriebfeste Oberfläche für besseren Schutz der Dachmembran
4) Kompatibel mit Dachoberflächen wie einlagigen Dächern, bituminösen Dächern, Metalldächern und Sprühschaum
Tragfähigkeit
- Weniger Träger erforderlich für die gleiche Last
- Weniger Material, weniger Aufwand
Lastverteilung
- Minimiert Punktbelastung und Kerbwirkung
- Reduziert die Wahrscheinlichkeit von Dachbahnschäden
Schaumstoffboden
- Ist mit der Dachbahn kompatibel
- Eine Zwischenlage wird nicht mehr benötigt
nVent CADDY Qualität und Innovationen
- Mehr als 14 Jahre Erfahrung mit der Entwicklung und dem Bau hochwertiger Aufdachlösungen
- Kontinuierliche Innovation seit über 110 Jahren
Pyramid Lastverteilungstest
Die Pyramid Produkte und alternative Lösungen wurden mit einer druckempfindlichen Matte bei verschiedenen Belastungen getestet. Diese Grafiken zeigen die auf die Dachbahn übertragene statische Belastung. Es gibt zwei zentrale Erkenntnisse aus den Prüfungen:
Bei allen Belastungen bietet nVent CADDY Pyramid eine bessere Lastverteilung als viele Alternativen.
Pyramid deckt ein breiteres Spektrum an Tragzahlen ab als viele Alternativen.

Lesen Sie die Testspezifikationen und sehen Sie sich die gesamte nVent CADDY Pyramid Produktlinie in unserem Katalog an.
Vorgestellte Produkte
Mehr erfahren

Sehen Sie sich den vollständigen nVent CADDY Produktkatalog für Sprinkleraufhängungen und -verstrebungen an.

Erfahren Sie mehr über Pyramid Aufdachstützen: eine oberflächenmontierte Lösung für die Befestigung elektrischer und mechanischer Anwendungen auf einer Vielzahl von Dachflächen.
Sind Sie bereit?
Sie haben ein Projekt, das zur Planung ansteht?
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung und lassen Sie uns wissen, wie wir Sie mit unseren Lösungen, unserem Fachwissen oder unserem Produktangebot unterstützen können.