Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

nVent CADDY Macrofix Plus

nVent CADDY Macrofix Plus

Unterkategorien

nVent CADDY Macrofix Plus mit Schallschutzeinlage

nVent CADDY Macrofix Plus mit Schallschutzeinlage

Details
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi mit Kombinationsmutter

nVent CADDY Macrofix Plus Kombi mit Kombinationsmutter

Details

Produkte | 2 Ergebnisse (36 artikel)

PH40501.jpg image

nVent CADDY Macrofix Plus mit Schallschutzeinlage

Rohrschelle mit Kombimutter, Schnellverschluss und EPDM-Gummiisolierung zur Verwendung mit nicht isolierten Metallrohren.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Plus mit Schallschutzeinlage, 11–15 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus mit Isolierung, 15–19 mm AD, Gewindestange M8/M10
nVent CADDY Macrofix Plus mit Isolierung, 19–25 mm AD, Gewindestange M8/M10
nVent CADDY Macrofix Plus mit Isolierung, 25–31 mm AD, Gewindestange M8/M10
nVent CADDY Macrofix Plus mit Isolierung, 31–37 mm AD, Gewindestange M8/M10
nVent CADDY Macrofix Plus mit Isolierung, 37–44 mm AD, Gewindestange M8/M10
nVent CADDY Macrofix Plus mit Schallschutzeinlage, 45–51 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus mit Isolierung, 50–58 mm AD, Gewindestange M8/M10
nVent CADDY Macrofix Plus mit Schallschutzeinlage, 58–68 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus mit Isolierung, 68–78 mm AD, Gewindestange M8/M10
nVent CADDY Macrofix Plus mit Schallschutzeinlage, 78–88 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus mit Schallschutzeinlage, 88–98 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus mit Schallschutzeinlage, 98–108 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus mit Isolierung, 108–118 mm AD, Gewindestange M8/M10
nVent CADDY Macrofix Plus mit Schallschutzeinlage, 118–128 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus mit Schallschutzeinlage, 128–138 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus mit Schallschutzeinlage, 138–148 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus mit Schallschutzeinlage, 150–160 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus mit Schallschutzeinlage, 160–170 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus mit Schallschutzeinlage, 190–200 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus mit Schallschutzeinlage, 205–215 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi with Combination Nut

nVent CADDY Macrofix Plus Kombi mit Kombinationsmutter

Rohrschelle mit Kombimutter, Schnellverschluss und EPDM-Gummiisolierung zur Verwendung mit nicht isolierten Metallrohren.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi mit Kombimutter, M8, M10, 1/2" Stab, 25–31 mm AD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi mit Kombimutter, M8, M10, 1/2" Stab, 31–37 mm AD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi mit Kombimutter, M8, M10, 1/2" Stab, 37–44 mm AD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi mit Kombimutter, M8, M10, 1/2" Stab, 50–58 mm AD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi mit Kombimutter, M8, M10, 1/2" Stab, 58–68 mm AD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi mit Kombimutter, M8, M10, 1/2" Stab, 78–88 mm AD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi mit Kombimutter, M8, M10, 1/2" Stab, 88–98 mm AD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi m. Kombimutt., Stab M8, M10, 1/2", 108–118 mm OD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi m. Kombimutt., Stab M8, M10, 1/2", 128–138 mm OD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi m. Kombimutt., Stab M8, M10, 1/2", 138–148 mm OD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi m. Kombimutt., Stab M8, M10, 1/2", 150–160 mm OD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi m. Kombimutt., Stab M8, M10, 1/2", 160–170 mm OD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi m. Kombimutt., Stab M8, M10, 1/2", 190–200 mm OD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi mit Kombimutter, M8, M10, 1/2" Stab, 45–51 mm AD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi mit Kombimutter, M8, M10, 1/2" Stab, 68–78 mm AD