Telekom-Anwendungen
Lösungen zur Verbesserung von Netzdiensten und deren Zuverlässigkeit
Was wäre, wenn Blitzeinschläge routinemäßig Ausfälle von Netzdiensten verursachen würden? Die rasche Einrichtung einer zuverlässigen Netzinfrastruktur, die den Umweltbedingungen standhält, ist für die Telekommunikation von zentraler Bedeutung. Unabhängig davon, ob es sich um Geräte für drahtlose, drahtgebundene, Edge-Computing-, Kernnetz- oder Rechenzentrumsanwendungen handelt, helfen wir unseren Kunden in der Telekommunikationsbranche, Serviceunterbrechungen mit Lösungen zu vermeiden, die elektrische und elektronische Anlagen verbinden und schützen.
Die Lösungen von nVent ERICO schützen vor elektrischem Rauschen, Strom- und Blitzstörungen und vereinfachen die elektrischen Verbindungen in dichten Stromversorgungsanwendungen. nVent bietet in seinem leistungsstarken Markenportfolio eine Reihe hochwertiger Produkte an, die die einschlägigen Industriestandards erfüllen und übertreffen.
In Verbindung mit unserer weltweiten Produktionspräsenz und unserem globalen Support-Netzwerk ist nVent der ideale Partner, um Ihre Telekommunikationsinfrastruktur durch Lösungen zu unterstützen, die einen zuverlässigen Schutz kritischer Anlagen bieten. Sie sind auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten und skalierbar und helfen Ihnen, die beste Rendite für Ihre Investition zu erzielen.
Anwendungen und Lösungen
Lösungen für Hauptvermittlungseinrichtungen im Bereich Telekommunikation
Als Hauptvermittlungseinrichtung und Kernelement eines Telekommunikationsnetzes beherbergt der Hauptverteiler die Geräte, die für die Datenvermittlung und -weiterleitung, die Rechnungsstellung, die Netzverwaltung und andere wichtige Funktionen verwendet werden. Große AC- und DC-Stromversorgungssysteme sind in den zentralen Vermittlungsstellen untergebracht, um jederzeit eine kontinuierliche Stromversorgung zu gewährleisten. Die empfindliche, unternehmenskritische Elektronik an diesen Standorten muss unbedingt vor blitzinduzierten Überspannungen, Netzwerktransienten und elektrischem Rauschen geschützt werden. Mit führender Erfahrung und Fachkenntnis bietet nVent Lösungen für elektrischen Schutz, Stromverbindungen und Kabelmanagement für die Infrastruktur von Hauptvermittlungseinrichtungen.
Lösungen für Festnetzinfrastrukturen
Festnetze (einschließlich Glasfaser- und Kabelnetze) sind ein zentrales Backbone für den steigenden Datenbedarf der Verbraucher und Netze wie 4G LTE und 5G, zusätzlich zu ihrer Funktion bei der Übertragung von Notfall- und Verteidigungskommunikation. Die Einrichtung von Festnetzinfrastrukturen, einschließlich verdrillter Doppel-Kupfer-, Glasfaser- und hybrider Glasfaser-Koaxialnetze, kann eine Herausforderung sein, insbesondere wenn Bau- und Wartungsarbeiten für Glasfasernetze auf/unter Hauptverkehrsstraßen stattfinden. nVent bietet Lösungen, die für Festnetze unerlässlich sind.
Die Erdungs- und Potentialausgleichslösungen von nVent ERICO sind in den meisten Kupfer- und Glasfasernetzen erforderlich, um Schäden an kritischen unterirdischen und oberirdischen Kupfer- und Glasfaserkabeln zu verhindern. Erdung und Potentialausgleich spielen auch eine wichtige Rolle, um eine sichere Umgebung für Personal und Wartungsteams zu gewährleisten: von Mannlöchern und Handlöchern bis hin zu mastmontierten Zugangspunkten für Mobilfunk.
Lösungen für kabellose Infrastruktur
Die drahtlose Telekommunikationsinfrastruktur besteht aus Mikrowellentürmen, Mobilfunktürmen, 5G-Kleinzellen und Antennen, die auf Gebäudedächern montiert sind. Diese Technologie ist unerlässlich für die täglichen Kommunikationsaktivitäten, auf die wir angewiesen sind: Telefonate, E-Mails, soziale Medien sowie Datei- und Datenaustausch. Heute steht die drahtlose Infrastruktur im Mittelpunkt eines rasanten technologischen Fortschritts in der Telekommunikationsbranche, einschließlich 4G LTE, 5G und intelligenter vernetzter und IoT-Geräte.
Die drahtlose Telekommunikationsinfrastruktur ist ohnehin schon ein komplexes elektrisches Umfeld, das in erheblichem Maße ungünstigen Bedingungen ausgesetzt ist, die das Netz stören könnten. Große Türme sind beispielsweise direkten Blitzschlägen ausgesetzt, die über die Kommunikationsleitungen in das Gebäude, den Schutzraum oder den Schaltschrank eindringen und kritische Anlagen beschädigen können. Auch Überspannungen in den Stromleitungen können die Geräte beschädigen. nVent ERICO bietet Best-Practice-Lösungen, die das Risiko von Schäden in allen Anwendungsbereichen der drahtlosen Infrastruktur mindern.
Lösungen für Edge Computing
Edge Computing bezieht sich auf ein verteiltes IT-Netz, in dem die Datenerfassung und -speicherung in unmittelbarer Nähe stattfindet. Zu den Vorteilen des Edge Computing gehört eine verbesserte Bandbreite, die eine Datenverarbeitung und Reaktion in Echtzeit ermöglicht. Dies erfordert mehrere Schichten dezentraler Infrastrukturen (Edge-Geräte und Edge-Rechenzentren) von einem Gateway bis zur „Cloud“. Edge-Computing-Systeme verfügen über kleinere, schnellere Elektronik, bei der die Aufrechterhaltung einer kosteneffizienten Hochverfügbarkeit (Betriebszeit) eine ständige Herausforderung darstellt. nVent ERICO bietet Erdungs- und Schutzlösungen für Outdoor-Schaltschränke.
Lösungen für Satellitenkommunikation
Derzeit kreisen Tausende von Satelliten in der Erdumlaufbahn, die für Telekommunikationsanwendungen wie Telefon, Funk, Fernsehen, Internetzugang, GPS, Datenerfassung sowie für militärische Zwecke eingesetzt werden. Mit ihrer Fähigkeit, Signale zu empfangen und zur Erde zu senden, haben diese Satelliten den Vorteil, dass sie im Vergleich zu Glasfaser- und Mikrowellen-Funktürmen schnell Kommunikationsverbindungen herstellen können, ohne dass eine umfangreiche Infrastruktur am Boden erforderlich ist.
Die Fortschritte in der neuen Generation der Low-Earth-Orbit-Satellitentechnologie (LEO) umfassen verbesserte Startmöglichkeiten, neuere Kommunikationsprotokolle und niedrige Latenzzeiten. Dadurch können Zehntausende von Satelliten in die Umlaufbahn gebracht werden, was einen erheblichen Bedarf an bodengestützten Satelliten-Erdstationen mit sich bringt. nVent hat die passenden Lösungen, um Satellitenkommunikationsgeräte in einem breiten Spektrum von Anwendungen zu verbinden und zu schützen.
nVent ERICO bietet elektrische Schutzlösungen, einschließlich Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich sowie Überspannungsschutz für Erdfunkstellen der Satellitenkommunikation.
Schulungen und Ressourcen

Sehen Sie sich den Katalog von nVent ERICO für Erdungs- und Potentialausgleichsteile für die Telekommunikationsbranche an.

Erfahren Sie noch heute mehr über nVent ERICO Schulungen!
In unseren umfassenden Schulungen profitieren unsere Kunden von der profunden technischen Expertise von nVent ERICO und den zur Verfügung stehenden Ressourcen. Wir bieten über 25 Kurse für die Telekommunikationsbranche an. Diese behandeln spezielle Themen rund um Erdung und Potentialausgleich.
Möchten Sie mehr erfahren?
Haben Sie ein Projekt, das zur Planung ansteht?
Kontaktieren Sie uns und teilen Sie uns mit, wie wir Ihnen mit unseren Lösungen für Erdung und Potentialausgleich, unserem Fachwissen oder Produktangebot helfen können.