Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH34005.jpg image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Erdungsplattenelektrode

The nVent ERICO Copper Ground Plate is designed to create an equipotential plane and help protect personnel and valuable equipment. These plates offer mechanical attachment points for grounding, providing a distinct solution for various applications.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Merkmale

Spezifikationen

Oberfläche Blank
Material Kupfer
GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T)
GPE Erdungsplattenelektrode
C Material C: Kupfer (C11000)
E bewegliche Kabelverbindung C: Durchgehend (2 x „L J“ ERICO CADWELD-Verbindung)
E: Ende („L J“ ERICO CADWELD-Verbindung)
N: Kein Anschlussstück
A Plattendicke-Code (Lagertoleranz) A: 1/32” (min. für Blitze – Cu)
B: 1/16” (min. für Strom – Cu)
C: 3/32”
D: 1/8”
E: 1/4” (min. für Strom – Stl.)
F: 3/8”
G: 1/2”
H: 1/64” (26 GA)
J: 3/16”
H Plattenbreite-Code A: 1" · B: 2” · C: 3” · D: 4” · E: 5” · F: 6” · G: 9” · H: 12” · J: 18”
K: 24” · L: 30” · M: 36” · N: 42” · P: 48” · Q: 17” · R: 10”
024 Plattenlänge-Code (Zoll) (3 Stellen erforderlich)
1L* Anschluss-Kabeltyp (ERICO-Kabelcode)
024* Anschlussdrahtlänge (Inches)
(T)* Verzinnt
* Entfällt, falls nicht genutzt
Ressourcen Zugehörige Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen