Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Gestión de cableado y ruta

Gestión de cableado y ruta
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Altura
      Aplicar
    • Altura
        Aplicar
      • Anchura
          Aplicar
        • Anchura
            Aplicar
          • Fondo
              Aplicar
            • Fondo
                Aplicar
              • Familia de productos
              Filter1

              Filtro aplicado: 1

              Ver todos los filtros (1)

              Productos | 96 resultados (423 artículos )

              Cabletek Vertical Cable Manager Black White Double Sided

              Organizador de cables verticales CableTek

              El administrador vertical de cables CableTek proporciona soporte, gestión y cables de alta capacidad para redes de datos.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 84.00 x 7.25 x 21.20, de aluminio, blanco
              Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 96.00 x 7.25 x 21.20, de aluminio, negro
              CableTek Vertical Cable Manager Single, 6.00x84.00, Negro, Aluminio
              CableTek Vertical Cable Manager Single, 6.00x84.00, Blanco, Aluminio
              CableTek Vertical Cable Manager Single, 6.00x96.00, Negro, Aluminio
              CableTek Vertical Cable Manager Single, 6.00x108.00, Negro, Aluminio
              CableTek Vertical Cable Manager Doble, 10.00x84.00, Negro, Aluminio
              CableTek Vertical Cable Manager Double, 10.00x96.00, Negro, Aluminio
              CableTek Vertical Cable Manager Double, 10.00x108.00, Negro, Aluminio
              Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 84.00 x 11.25 x 21.20, de aluminio, negro
              Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 84.00 x 11.25 x 21.20, de aluminio, blanco
              Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 96.00 x 11.25 x 21.20, de aluminio, negro
              CableTek Vertical Cable Manager Single, 10.00x84.00, Negro, Aluminio
              CableTek Vertical Cable Manager Single, 10.00x84.00, Blanco, Aluminio
              CableTek Vertical Cable Manager Single, 10.00x96.00, Negro, Aluminio
              CableTek Vertical Cable Manager Single, 10.00x108.00, Negro, Aluminio
              CableTek Vertical Cable Manager Double, 12.00x84.00, Negro, Aluminio
              CableTek Vertical Cable Manager Double, 12.00x96.00, Negro, Aluminio
              CableTek Vertical Cable Manager Double, 12.00x108.00, Negro, Aluminio
              Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 84.00 x 13.25 x 21.20, de aluminio, negro
              Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 84.00 x 13.25 x 21.20, de aluminio, blanco
              Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 96.00 x 13.25 x 21.20, de aluminio, negro
              CableTek Vertical Cable Manager Single, 12.00x84.00, Negro, Aluminio
              CableTek Vertical Cable Manager Single, 12.00x84.00, Blanco, Aluminio
              CableTek Vertical Cable Manager Single, 12.00x96.00, Negro, Aluminio
              CableTek Vertical Cable Manager Single, 12.00x108.00, Negro, Aluminio
              CableTek Vertical Cable Manager Doble, 6.00x84.00, Negro, Aluminio
              CableTek Vertical Cable Manager Double, 6.00x96.00, Negro, Aluminio
              CableTek Vertical Cable Manager Double, 6.00x108.00, Negro, Aluminio
              Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 84.00 x 7.25 x 21.20, de aluminio, negro
              LSS6BLK_StraightSection, LSS6G, LSS6BLK, LSS6GZ, LSS12G, LSS12BLK, LSS12GZ, LSS12W, LSS15W, LSS15BLK, LSS18G, LSS18BLK, LSS18W, LSS18GZ, LSS24BLK, LSS24W

              Secciones rectas de escalerilla (clasificación cULus)

              Las secciones rectas de la escalerilla (con clasificación cULus) soportan el cable en recorridos rectos.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Secciones rectas de escalerilla (con clasificación cULus), 12.00 de ancho, de acero, negro
              Secciones rectas de escalerilla (clasificado cULus), 12.00 de ancho, color gris, acero
              Secciones rectas de escalerilla (con clasificación cULus), 12.00 de ancho, de acero, galvanizado
              Secciones rectas de escalerilla (cULus), 12.00 de ancho, blanco, acero
              Secciones rectas de escalerilla (clasificado cULus), 15.00 de ancho, acero, negro
              Secciones rectas de escalerilla (cULus), 15.00 de ancho, blanco, acero
              Secciones rectas de escalerilla (clasificado cULus), 18.00 de ancho, acero, negro
              Secciones rectas de escalerilla (clasificado cULus), 18.00 de ancho, color gris, acero
              Secciones rectas de escalerilla (con clasificación cULus), 18.00 de ancho, de acero, galvanizado
              Secciones rectas de escalerilla (cULus), 18.00 de ancho, blanco, acero
              Secciones rectas de escalerilla (clasificado cULus), 24.00 de ancho, acero, negro
              Secciones rectas de escalerilla (cULus), 24.00 de ancho, blanco, acero
              Secciones rectas de escalerilla (clasificado cULus), 6.00 de ancho, acero, negro
              Secciones rectas de escalerilla (clasificado cULus), 6.00 de ancho, color gris, acero
              Secciones rectas de escalerilla (con clasificación cULus), 6.00 de ancho, de acero, galvanizado
              Secciones rectas de escalerilla (cULus), 6.00 de ancho, blanco, acero
              PH38285.jpg image

              Kit de soporte de cables vertical para montaje de canal strut nVent CADDY Cat 600R

              Innovador soporte de cable vertical que ayude a tirar de cables con su mecanismo de bloqueo único. Combinado con un cómodo sujetador de montaje en canal strut y canal strut cortado previamente.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Kit de soporte de cables vertical para montaje de canal strut nVent CADDY Cat 600R
              PH19572.jpg image

              Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425

              Solución de soporte de vía no continua, de gran capacidad, diseñado con una base amplia para cables de datos de alto rendimiento y fibra óptica. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de manojos de cables.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425, 100 mm, 150 mm Diámetro, 7 mm del orificio
              Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425, 100 mm, 150 mm Diámetro, 9.5 mm del orificio
              PH5286.jpg image

              Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para abrazadera de pedestal

              Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un pedestal para instalación en suelo con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para abrazadera de pedestal, 19 mm Redondo Pedestal
              Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para abrazadera de pedestal, 19 mm Cuadrado, 22.2-28.5 mm Redondo Pedestal
              Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para abrazadera de pedestal, 25.4 mm Cuadrado Pedestal
              Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para abrazadera de pedestal, 22.2 mm Cuadrado Pedestal
              PH5279.jpg image

              Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC200

              Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un sujetador BC200 para instalación en viga con cualquier tamaño de gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en el lugar de trabajo al tiempo que minimiza el impacto en el inventario.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC200, 3.2–16 mm Brida
              PH5282.jpg image

              Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para canal strut

              Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar una fijación ESC para perfil strut con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para canal strut
              PH5299.jpg image

              Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para viga en C

              Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un sujetador VF14 para instalación en viga con cualquier tamaño de gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en el lugar de trabajo al tiempo que minimiza el impacto en el inventario.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para viga en C, 1.5–6 mm Brida
              PH5300.jpg image

              Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip de varilla/alambre

              Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar una fijación multifunción para varilla roscada o alambre con cualquier gancho en J CADDY CAT HP.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip de varilla/alambre, M4, M6, M8 Varilla, 4.8–6.4 mm Alambre
              PH19644.jpg image

              Gancho U nVent CADDY Cat CM

              Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha y un diseño de borde biselado para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Solución muy versátil en combinación con configuraciones de canal strut o varilla roscada.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Gancho U nVent CADDY Cat CM, 203 mm
              Gancho U nVent CADDY Cat CM, 304 mm
              PH22661.jpg image

              Kit para tendido de cable nVent CADDY Cat HP

              Ayuda de instalación altamente efica, que protege el cable de bajo voltaje, reduce la tensión del mismo y facilita los cambios de dirección.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Kit para tendido de cable nVent CADDY Cat HP
              PH35160.jpg image

              Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo

              Solución ideal para segregar múltiples tramos de cable siguiendo la misma ruta. Están listos para usar, con una amplia gama de tamaños, configuraciones y métodos de conexión.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara doble, 100 mm Diámetro, 2 Niveles
              Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara doble, 100 mm Diámetro, 3 Niveles
              Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara doble, 100 mm Diámetro, 4 Niveles
              Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara sencilla, 100 mm Diámetro, 2 Niveles
              Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara sencilla, 100 mm Diámetro, 3 Niveles
              Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara sencilla, 100 mm Diámetro, 4 Niveles
              Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara doble, 50 mm Diámetro, 2 Niveles
              Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara doble, 50 mm Diámetro, 3 Niveles
              Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara doble, 50 mm Diámetro, 4 Niveles
              Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara sencilla, 50 mm Diámetro, 2 Niveles
              Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara sencilla, 50 mm Diámetro, 3 Niveles
              Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara sencilla, 50 mm Diámetro, 4 Niveles