Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Gestión de cableado y ruta

Gestión de cableado y ruta
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Tipo
    • Color
    • Fondo
        Aplicar
      • Compatible con
      • Altura del rack
          Aplicar
        • Material
        • Altura
            Aplicar
          • Longitud
              Aplicar
            • Montaje
            • Código de color
            • Apantallamiento EMC
            • Acabado
            • Ancho del rack
            • Anchura
                Aplicar
              • Anchura
                  Aplicar
                • Fondo
                    Aplicar
                  • Acabado frontal
                  • Carga estática
                      Aplicar
                    • Acabado trasero
                    Filter1

                    Filtro aplicado: 1

                    Ver todos los filtros (1)

                    Productos | 121 resultados (494 artículos )

                    Cabletek Vertical Cable Manager Black White Double Sided

                    Organizador de cables verticales CableTek

                    El administrador vertical de cables CableTek proporciona soporte, gestión y cables de alta capacidad para redes de datos.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 84.00 x 7.25 x 21.20, de aluminio, blanco
                    Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 96.00 x 7.25 x 21.20, de aluminio, negro
                    CableTek Vertical Cable Manager Single, 6.00x84.00, Negro, Aluminio
                    CableTek Vertical Cable Manager Single, 6.00x84.00, Blanco, Aluminio
                    CableTek Vertical Cable Manager Single, 6.00x96.00, Negro, Aluminio
                    CableTek Vertical Cable Manager Single, 6.00x108.00, Negro, Aluminio
                    CableTek Vertical Cable Manager Doble, 10.00x84.00, Negro, Aluminio
                    CableTek Vertical Cable Manager Double, 10.00x96.00, Negro, Aluminio
                    CableTek Vertical Cable Manager Double, 10.00x108.00, Negro, Aluminio
                    Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 84.00 x 11.25 x 21.20, de aluminio, negro
                    Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 84.00 x 11.25 x 21.20, de aluminio, blanco
                    Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 96.00 x 11.25 x 21.20, de aluminio, negro
                    CableTek Vertical Cable Manager Single, 10.00x84.00, Negro, Aluminio
                    CableTek Vertical Cable Manager Single, 10.00x84.00, Blanco, Aluminio
                    CableTek Vertical Cable Manager Single, 10.00x96.00, Negro, Aluminio
                    CableTek Vertical Cable Manager Single, 10.00x108.00, Negro, Aluminio
                    CableTek Vertical Cable Manager Double, 12.00x84.00, Negro, Aluminio
                    CableTek Vertical Cable Manager Double, 12.00x96.00, Negro, Aluminio
                    CableTek Vertical Cable Manager Double, 12.00x108.00, Negro, Aluminio
                    Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 84.00 x 13.25 x 21.20, de aluminio, negro
                    Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 84.00 x 13.25 x 21.20, de aluminio, blanco
                    Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 96.00 x 13.25 x 21.20, de aluminio, negro
                    CableTek Vertical Cable Manager Single, 12.00x84.00, Negro, Aluminio
                    CableTek Vertical Cable Manager Single, 12.00x84.00, Blanco, Aluminio
                    CableTek Vertical Cable Manager Single, 12.00x96.00, Negro, Aluminio
                    CableTek Vertical Cable Manager Single, 12.00x108.00, Negro, Aluminio
                    CableTek Vertical Cable Manager Doble, 6.00x84.00, Negro, Aluminio
                    CableTek Vertical Cable Manager Double, 6.00x96.00, Negro, Aluminio
                    CableTek Vertical Cable Manager Double, 6.00x108.00, Negro, Aluminio
                    Administrador vertical de cables CableTek con dedos dobles, 84.00 x 7.25 x 21.20, de aluminio, negro
                    LSS6BLK_StraightSection, LSS6G, LSS6BLK, LSS6GZ, LSS12G, LSS12BLK, LSS12GZ, LSS12W, LSS15W, LSS15BLK, LSS18G, LSS18BLK, LSS18W, LSS18GZ, LSS24BLK, LSS24W

                    Secciones rectas de escalerilla (clasificación cULus)

                    Las secciones rectas de la escalerilla (con clasificación cULus) soportan el cable en recorridos rectos.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Secciones rectas de escalerilla (con clasificación cULus), 12.00 de ancho, de acero, negro
                    Secciones rectas de escalerilla (clasificado cULus), 12.00 de ancho, color gris, acero
                    Secciones rectas de escalerilla (con clasificación cULus), 12.00 de ancho, de acero, galvanizado
                    Secciones rectas de escalerilla (cULus), 12.00 de ancho, blanco, acero
                    Secciones rectas de escalerilla (clasificado cULus), 15.00 de ancho, acero, negro
                    Secciones rectas de escalerilla (cULus), 15.00 de ancho, blanco, acero
                    Secciones rectas de escalerilla (clasificado cULus), 18.00 de ancho, acero, negro
                    Secciones rectas de escalerilla (clasificado cULus), 18.00 de ancho, color gris, acero
                    Secciones rectas de escalerilla (con clasificación cULus), 18.00 de ancho, de acero, galvanizado
                    Secciones rectas de escalerilla (cULus), 18.00 de ancho, blanco, acero
                    Secciones rectas de escalerilla (clasificado cULus), 24.00 de ancho, acero, negro
                    Secciones rectas de escalerilla (cULus), 24.00 de ancho, blanco, acero
                    Secciones rectas de escalerilla (clasificado cULus), 6.00 de ancho, acero, negro
                    Secciones rectas de escalerilla (clasificado cULus), 6.00 de ancho, color gris, acero
                    Secciones rectas de escalerilla (con clasificación cULus), 6.00 de ancho, de acero, galvanizado
                    Secciones rectas de escalerilla (cULus), 6.00 de ancho, blanco, acero
                    19 cable ducting

                    19" Cable Ducting con Brush Strip

                    Tiras de cepillo a través de las cuales pasan cables eléctricos aislados, generalmente conductores que llevan altas corrientes.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Conducto de cable para Novastar y Eurorack, RAL 7021, 3 U
                    Conducto de cable para Novastar y Eurorack, RAL 7021, 4 U
                    19" Cable Ducting con la tira del cepillo, plata
                    19" Cable Ducting con la tira del cepillo, negro
                    PH38285.jpg image

                    Kit de soporte de cables vertical para montaje de canal strut nVent CADDY Cat 600R

                    Innovador soporte de cable vertical que ayude a tirar de cables con su mecanismo de bloqueo único. Combinado con un cómodo sujetador de montaje en canal strut y canal strut cortado previamente.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Kit de soporte de cables vertical para montaje de canal strut nVent CADDY Cat 600R
                    PH19572.jpg image

                    Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425

                    Solución de soporte de vía no continua, de gran capacidad, diseñado con una base amplia para cables de datos de alto rendimiento y fibra óptica. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de manojos de cables.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425, 100 mm, 150 mm Diámetro, 7 mm del orificio
                    Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425, 100 mm, 150 mm Diámetro, 9.5 mm del orificio
                    PH5286.jpg image

                    Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para abrazadera de pedestal

                    Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un pedestal para instalación en suelo con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para abrazadera de pedestal, 19 mm Redondo Pedestal
                    Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para abrazadera de pedestal, 19 mm Cuadrado, 22.2-28.5 mm Redondo Pedestal
                    Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para abrazadera de pedestal, 25.4 mm Cuadrado Pedestal
                    Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para abrazadera de pedestal, 22.2 mm Cuadrado Pedestal
                    PH5279.jpg image

                    Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC200

                    Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un sujetador BC200 para instalación en viga con cualquier tamaño de gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en el lugar de trabajo al tiempo que minimiza el impacto en el inventario.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC200, 3.2–16 mm Brida
                    PH5282.jpg image

                    Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para canal strut

                    Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar una fijación ESC para perfil strut con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para canal strut
                    PH5299.jpg image

                    Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para viga en C

                    Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un sujetador VF14 para instalación en viga con cualquier tamaño de gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en el lugar de trabajo al tiempo que minimiza el impacto en el inventario.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para viga en C, 1.5–6 mm Brida
                    PH5300.jpg image

                    Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip de varilla/alambre

                    Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar una fijación multifunción para varilla roscada o alambre con cualquier gancho en J CADDY CAT HP.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip de varilla/alambre, M4, M6, M8 Varilla, 4.8–6.4 mm Alambre
                    PH19644.jpg image

                    Gancho U nVent CADDY Cat CM

                    Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha y un diseño de borde biselado para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Solución muy versátil en combinación con configuraciones de canal strut o varilla roscada.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Gancho U nVent CADDY Cat CM, 203 mm
                    Gancho U nVent CADDY Cat CM, 304 mm
                    PH22661.jpg image

                    Kit para tendido de cable nVent CADDY Cat HP

                    Ayuda de instalación altamente efica, que protege el cable de bajo voltaje, reduce la tensión del mismo y facilita los cambios de dirección.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Kit para tendido de cable nVent CADDY Cat HP