EuropacPRO 19" Subrack Kit para Backplane, ligero, sin blindaje
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
EuropacPRO 19" Subrack Kit para Backplane, ligero, sin blindaje
No EMC blindado subrack para montaje en backplane, versión ligera.
Detalles
Recursos
Características
- Subrack con panel lateral tipo L ("light") con soportes de soporte integrados de 19"
- Tipo de riel horizontal "light"
- Construcción de aluminio
- Rieles horizontales traseros para montaje en plano trasero con tira de aislamiento
- Carga instalada hasta 7,5 kg
- Se suministra como paquete plano que ahorra espacio
- Dimensiones internas y externas de acuerdo con: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1
- Modificaciones como recortes, diferentes acabados o dimensiones disponibles
Especificaciones
Material
Aluminio
Acabado
Anodizado; Pasivado
Apantallamiento EMC
No
Tipo de producto
Subrack/chasis
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.