Panel frontal, perfil en U, blindaje Refrofit
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Panel frontal, perfil en U, blindaje Refrofit
Detalles
Recursos
Características
- Perfil en U, panel delantero, Al, 2,5 mm, anodizado delantero, conductor trasero
- Para EMC junta textil
Especificaciones
Fondo (D)
2.5mm
Material
Aluminio
Acabado
Anodizado; Pasivado
Tipo de accesorio
Panel frontal
Tipo de producto
Panel frontal
Tipo
Panel frontal sin mango
Apantallamiento EMC
No (Retrofitable)
Catálogo
Informe de prueba
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.