Macrofix Plus Kombi nVent CADDY tuer comb, var 1/2", M8, M10, 50-58 mm diám ext
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Macrofix Plus Kombi nVent CADDY tuer comb, var 1/2", M8, M10, 50-58 mm diám ext
N.º de catálogo: MPK058
Detalles
Recursos
Características
- Incluye mecanismo que cierra fácilmente
- Revestimiento resistente al paso del tiempo
- Reducción de ruido Categoría II según DIN EN ISO 3822-1
- Cumple con el diseño de aislamiento acústico según DIN 4109
- Reacción al Fuego Clasificación "E" en cumplimiento con DIN EN13501-1
Especificaciones
Atributos del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.