Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

nVent CADDY Macrofix Plus

nVent CADDY Macrofix Plus

Subcategorías

nVent CADDY Macrofix Plus Con Aislamiento

nVent CADDY Macrofix Plus Con Aislamiento

Detalles
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi con tuerca combinada

nVent CADDY Macrofix Plus Kombi con tuerca combinada

Detalles

Productos | 2 resultados (36 artículos )

PH40501.jpg image

nVent CADDY Macrofix Plus Con Aislamiento

Abrazadera CADDY Macrofix con aislamiento EPDM con tuerca combi para usar con tuberias de metal.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Plus Con Aisalmiento, 11–15 mm OD, M8, M10 Varilla
Aislado Macrofix nVent CADDY, diámetro exterior de 15-19 mm, M8, varilla M10
Aislado Macrofix nVent CADDY, diámetro exterior de 19-25 mm, M8, varilla M10
Aislado Macrofix nVent CADDY, diámetro exterior de 25-31 mm, M8, varilla M10
Aislado Macrofix nVent CADDY, diámetro exterior de 31-37 mm, M8, varilla M10
Aislado Macrofix nVent CADDY, diámetro exterior de 37-44 mm, M8, varilla M10
nVent CADDY Macrofix Plus Con Aisalmiento, 45–51 mm OD, M8, M10 Varilla
Aislado Macrofix nVent CADDY, diámetro exterior de 50-58 mm, M8, varilla M10
nVent CADDY Macrofix Plus Con Aisalmiento, 58–68 mm OD, M8, M10 Varilla
Aislado Macrofix nVent CADDY, diámetro exterior de 68-78 mm, M8, varilla M10
nVent CADDY Macrofix Plus Con Aisalmiento, 78–88 mm OD, M8, M10 Varilla
nVent CADDY Macrofix Plus Con Aisalmiento, 88–98 mm OD, M8, M10 Varilla
nVent CADDY Macrofix Plus Con Aisalmiento, 98–108 mm OD, M8, M10 Varilla
Aislado Macrofix nVent CADDY, diámetro exterior de 108-118 mm, M8, varilla M10
nVent CADDY Macrofix Plus Con Aisalmiento, 118–128 mm OD, M8, M10 Varilla
nVent CADDY Macrofix Plus Con Aisalmiento, 128–138 mm OD, M8, M10 Varilla
nVent CADDY Macrofix Plus Con Aisalmiento, 138–148 mm OD, M8, M10 Varilla
nVent CADDY Macrofix Plus Con Aisalmiento, 150–160 mm OD, M8, M10 Varilla
nVent CADDY Macrofix Plus Con Aisalmiento, 160–170 mm OD, M8, M10 Varilla
nVent CADDY Macrofix Plus Con Aisalmiento, 190–200 mm OD, M8, M10 Varilla
nVent CADDY Macrofix Plus Con Aisalmiento, 205–215 mm OD, M8, M10 Varilla
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi with Combination Nut

nVent CADDY Macrofix Plus Kombi con tuerca combinada

Abrazadera CADDY Macrofix con aislamiento EPDM con tuerca combi para usar con tuberias de metal.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Macrofix Plus Kombi nVent CADDY tuer comb, var 1/2", M8, M10, 25-31 mm diám ext
Macrofix Plus Kombi nVent CADDY tuer comb, var 1/2", M8, M10, 31-37 mm diám ext
Macrofix Plus Kombi nVent CADDY tuer comb, var 1/2", M8, M10, 37-44 mm diám ext
Macrofix Plus Kombi nVent CADDY tuer comb, var 1/2", M8, M10, 50-58 mm diám ext
Macrofix Plus Kombi nVent CADDY tuer comb, var 1/2", M8, M10, 58-68 mm diám ext
Macrofix Plus Kombi nVent CADDY tuer comb, var 1/2", M8, M10, 78-88 mm diám ext
Macrofix Plus Kombi nVent CADDY tuer comb, var 1/2", M8, M10, 88-98 mm diám ext
Macrofix Plus Kombi nVent CADDY tuer comb, var 1/2", M8, M10, 108-118 mm diám ext
Macrofix Plus Kombi nVent CADDY tuer comb, var 1/2", M8, M10, 128-138 mm diám ext
Macrofix Plus Kombi nVent CADDY tuer comb, var 1/2", M8, M10, 138-148 mm diám ext
Macrofix Plus Kombi nVent CADDY tuer comb, var 1/2", M8, M10, 150-160 mm diám ext
Macrofix Plus Kombi nVent CADDY tuer comb, var 1/2", M8, M10, 160-170 mm diám ext
Macrofix Plus Kombi nVent CADDY tuer comb, var 1/2", M8, M10, 190-200 mm diám ext
Macrofix Plus Kombi nVent CADDY tuer comb, var 1/2", M8, M10, 45-51 mm diám ext
Macrofix Plus Kombi nVent CADDY tuer comb, var 1/2", M8, M10, 68-78 mm diám ext