Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Centro de datos

Centro de datos

Subcategorías

Empresa, hiperescala, multiinquilino

Empresa, hiperescala, multiinquilino

Detalles
Edge Compute y microcentro de datos

Edge Compute y microcentro de datos

Detalles

Productos | 323 resultados (2567 artículos )

EN6402-ISO-BLACK.jpg

PDU inteligente, EN6xxx, 400 VAC, 3-PH

PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
IPDU inteligente, EN6403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN6812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN6402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN6450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN6808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN6810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN6850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN6880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN6910, 400 VAC, 3-PH, 63 A
IPDU inteligente, EN6950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
IPDU inteligente, EN6980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Outdoor Comline ECL Cabinet with Plinth

Al aire libre Comline ECL Gabinete

Los gabinetes ligeros de aluminio IP55 protegen la electrónica del clima extremo al aire libre.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gabinete al aire libre de Comline ECL con el zócalo, 600H 600W 500D.
Gabinete al aire libre de Comline ECL con el zócalo, 900H 600W 500D.
Gabinete al aire libre de Comline ECL con el zócalo, 900H 700W 600D.
Gabinete al aire libre de Comline ECL con el zócalo, 1200H 700W 600D.
Gabinete al aire libre de Comline ECL sin zócalo, 600H 600W 500D.
Gabinete al aire libre de Comline ECL sin zócalo, 900H 600W 500D.
Gabinete al aire libre de Comline ECL sin zócalo, 900H 700W 600D.
Gabinete al aire libre de Comline ECL sin zócalo, 1200H 700W 600D.
EN6325-ISO-BLACK.jpg

PDU inteligente, EN6xxx, 230 VAC, 1-PH

PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
IPDU inteligente, EN6326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN6337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN6325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN6329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN6350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN6380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
comline fttx

Comline FTTX 19"/23" Panel/Slide Mount Kit

Comline 19"/23" Panel/deslizante kit de montaje con capacidad de carga de 400 kg, asegura un fácil ajuste a los miembros de profundidad.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Comline FTTX Kit de montaje en panel/deslizante de 19"/23" para Comline FTTX, 600H
Comline FTTX Kit de montaje en panel/deslizante de 19"/23" para Comline FTTX, 1200H
EN5402-ISO-BLACK.jpg

PDU inteligente, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH

PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
IPDU inteligente, EN5812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN5402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN5808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN5810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN5850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
comline ecl

Comline ECL 19"/23" Panel/Slide Mount Kit

Comline 19"/23" Panel/deslizante kit de montaje con capacidad de carga de 400 kg, asegura un fácil ajuste a los miembros de profundidad.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Comline ECL 19"/23" Panel/Deslizante Kit de Montaje, 600H 600W
Comline ECL 19"/23" Panel/Deslizante Kit de Montaje, 900H 600W
Comline ECL 19"/23" Panel/Deslizante Kit de Montaje, 900H 700W
Comline ECL 19"/23" Panel/Deslizante Kit de Montaje, 1200H 700W
EN5325-ISO-BLACK.jpg

PDU inteligente, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH

PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
IPDU inteligente, EN5337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN5403, 230 VAC, 1-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN5325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN5329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
EN6402-ISO-BLACK.jpg

PDU inteligente, EN2xxx, 400 VAC, 3-PH

PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
IPDU inteligente, EN2403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN2812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN2402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN2450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN2808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN2810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN2850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN2852, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN2880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN2950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
IPDU inteligente, EN2980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
EN1403-ISO-BLACK.jpg

PDU inteligente, EN1xxx, 400 VAC, 3-PH

PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
IPDU inteligente, EN1402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN1808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN1809, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN1812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN1403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN1450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN1811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN1850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN1880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN1950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
IPDU inteligente, EN1980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
EN1326-ISO-BLACK.jpg

PDU inteligente, EN1xxx, 230 VAC, 1-PH

PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
IPDU inteligente, EN1330, 230 VAC, 1-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN1335, 230 VAC, 1-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN1325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN1326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN1337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN1350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN1380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
EN2326-ISO-BLACK.jpg

PDU inteligente, EN2xxx, 230 VAC, 1-PH

PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
IPDU inteligente, EN2316-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN2317, 230 VAC, 1-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN2337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN2325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN2326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN2329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN2350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN2380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Outdoor Unibody VENT Cabinet With Single Door

Outdoor Unibody VENT Gabinete

Los gabinetes ligeros de aluminio IP 55 protegen la electrónica de las condiciones climáticas extremas al aire libre.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gabinete al aire libre de la VENTILACIÓN DE Unibody con la sola puerta, 930H 16 U, 700W 500D.
Gabinete al aire libre de la VENTILACIÓN DE Unibody con la sola puerta, 1100H 20 U, 700W 500D.
Gabinete al aire libre de la VENTILACIÓN DE Unibody con la sola puerta, 1330H 25 U, 700W 500D.