Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Centro de datos

Centro de datos

Subcategorías

Empresa, hiperescala, multiinquilino

Empresa, hiperescala, multiinquilino

Detalles
Edge Compute y microcentro de datos

Edge Compute y microcentro de datos

Detalles

Productos | 323 resultados (2567 artículos )

water control package

RackChiller Puerta Trasera Paquete de Control de Agua

Insertos de tubería de acero inoxidable con sensores (presión, temperatura y flujo).
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Paquete de control de agua de puerta trasera RackChiller, activo o pasivo
display for control unit

RackChiller Pantalla de puerta trasera y teclado

Terminal que consta de pantalla y 6 teclas para el acceso local al controlador.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
RackChiller Pantalla de puerta trasera y teclado, pasivo
RackChiller Pantalla de la puerta trasera y teclado, activo
Varistar 19inch mounting

RackChiller Conexión de Agua de la Puerta Trasera Set

Par de mangueras flexibles trenzadas de acero inoxidable para conectar el RackChiller al sistema de refrigeración de la instalación.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
RackChiller Conexión de Agua de Puerta Trasera Set, Activo o Pasivo
RackChiller RDHX PRO, Rear Door Cooler Chilled Water

RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagra derecha

El revolucionario RDHX PRO de nVent satisface las necesidades de una potencia de procesamiento de datos enormemente mayor para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de software mejoradas con IA
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras derecha, 42U, 600W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras derecha, 42U, 800W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras derecha, 47U, 600W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras derecha, 47U, 800W
Guardian Management Gateway

Guardian Management Gateway

Plataforma de monitoreo ambiental que detecta, rastrea, almacena y alarma parámetros de salud y seguridad.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Guardian Management Gateway
Guardian Management Gateway AC
door cover masks

Panel de adaptador de puerta de contención de pasillo

Paneles de corte para diferentes alturas de contención de pasillo para evitar fugas de aire.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel adaptador de puerta de contención de pasillo, para 52 U rack con pies ajustables, RAL 7021
Panel Adaptador de Puerta de Contención de Pasillo, para Rack de 52 U con zócalo de 100 mm, RAL 7021
Panel Adaptador de Puerta de Contención de Pasillo, para Rack de 47 U con zócalo de 200 mm, RAL 7021
Panel Adaptador de Puerta de Contención de Pasillo, 165H, RAL 7021
Panel Adaptador de Puerta de Contención de Pasillo, 80H, RAL 7021
fixing materials kit cage nut m4 m5

Kit de tuerca jaula

Las tuercas de jaula permiten un rango de elección de tamaños de tuerca y pernos y se reemplazan fácilmente a diferencia de los agujeros pre-roscados.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
GND/Tuerca Jaula de Tierra M6, 10 piezas
GND/Tuerca Jaula de Tierra M6, 100 piezas
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M4, 10 piezas
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M4, 100 pcs
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M5, 10 piezas
Kit de tuerca jaula de puesta a tierra, M5, 100 pcs
Kit de tuerca jaula, M4, 50 uds
Kit de tuerca jaula, M4, 100 uds
Kit de tuerca jaula, M6, 100 pcs
Kit de tuerca jaula, M5, 50 pcs
Kit de tuerca jaula, M5, 100 pcs
Kit de tuerca jaula, M6, 50 pcs
door contact switch

Interruptor de contacto de puerta sin cable

Interruptor de contacto de puerta con contacto magnético, permite la eficiencia operativa.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Interruptor de contacto de puerta sin cable
control unit rear door chiller

Unidad de control de puerta trasera RackChiller, pasiva

Agrega funcionalidad de control de flujo de refrigerante a la puerta trasera RackChiller pasiva.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Unidad de control de puerta trasera RackChiller, pasiva
N00186 - Varistar LHX+45 RackChiller In-Row 45 Condensate Drain-24630-178.tif

Varistar LHX+ 45 / RackCHiller en fila 45 condensado de drenaje

Paquete de gestión de agua de condensado para instalaciones de alimentación superior.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gestión de condensados para Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Fila 45, alimentación superior
Gestión de condensados para Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Fila 45, alimentación inferior
N00186-Flexible Hoses for LHX+RackChiller In-Row, BSP_BSP-24630-173.tif

Mangueras flexibles para LHX+ / RackChiller en fila, BSP / BSP

Mangueras flexibles para LHX+ / RackChiller en fila, 4 m.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Mangueras flexibles para Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Fila 45, BSP-BSP, 4 m
Mangueras flexibles para Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Fila 45, BSP-BSP, 6 m
N00186-Flexible Hoses for LHX+RackChiller In-Row, QD_BSP-24630-174.tif

Mangueras flexibles para LHX+ / RackChiller en fila, QD / BSP

Mangueras flexibles para LHX+ / RackChiller en fila, 4 m.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Mangueras flexibles para Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Fila 45, QD-BSP, 4 m
Mangueras flexibles para Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Fila 45, QD-BSP, 6 m