Áreas peligrosas
PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS Y AHORRO DE COSTES

Cuando lo que cuenta es la seguridad y la protección, elija el producto adecuado
Por áreas peligrosas, nos referimos a exposición a líquidos, gases o vapores que atacan las superficies. Las reacciones químicas pueden acelerar la corrosión y tener otros efectos dañinos en esas superficies. El calor extremo, ciertos líquidos o polvos inflamables, e incluso el polvo metálico, pueden provocar incendios si hay oxígeno y una fuente de ignición. Contar con el equipo adecuado es fundamental para evitar incendios y explosiones en estas áreas peligrosas.
- Experiencia en el sector para ayudarle a seleccionar los materiales correctos para prevenir o mitigar daños en el armario
- Conformidad con ATEX, IECEx, AEx y otros sistemas de certificación internacionales para soportar entornos hostiles con un mantenimiento mínimo
- Protección contra ataques químicos, como sulfuro de hidrógeno, cloruro férrico, ácido HF, etc.
- Aumento de la vida útil de la protección del equipo
PRODUCTOS DESTACADOS
Sellos de orificio para áreas peligrosas

Estos sellos de orificio, certificados para uso en armarios metálicos sin pintar, garantizan un sellado hermético al polvo, al aceite y al agua. Estos tapones eléctricos autocentrantes están diseñados para sellar orificios para pulsadores adicionales, aberturas de conductos o aberturas de cajas eléctricas y, además, son fáciles de instalar.
Kits de ventana para áreas peligrosas

Garantizan un sellado hermético al polvo, al aceite y al agua. Diseñados para funcionar como ventanas de inspección, estos kits de ventana son ideales para garantizar la visibilidad de los componentes internos del armario en áreas peligrosas. Las ventanas se instalan fácilmente por medio de un mecanizado en el armario y, a continuación, fijando la ventana y el marco con los componentes de montaje incluidos.