Gama de calefacción y anticondensación Gama de calefacción y anticondensación Seleccionar filtrosCerrarAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 1Borrar filtros Métrico | Sistema imperial Contraer todoExpandir todo Aplicaciones Entornos peligrosos (10) Altura 1.1in (2) 1.2in (1) 1.38in (1) 1.46in (1) 2.05in (1) 2.28in (1) 2.44in (1) 2.83in (1) 3.5in (2) 4.02in (3) 4.33in (4) 4.41in (2) 5.91in (2) 5.94in (3) 6.3in (1) 6.97in (3) 7.36in (2) 8.9in (3) 8.94in (2) 9.92in (1) 12.8in (3) Ver todo Ver menos Aplicar Altura 28mm (2) 30.5mm (1) 35mm (1) 37mm (1) 52mm (1) 58mm (1) 62mm (1) 72mm (1) 89mm (2) 102mm (3) 110mm (4) 112mm (2) 150mm (2) 151mm (3) 160mm (1) 177mm (3) 187mm (2) 226mm (3) 227mm (2) 252mm (1) 325mm (3) Ver todo Ver menos Aplicar Anchura 0.9in (2) 1.6in (2) 1.97in (1) 2.17in (3) 2.28in (1) 2.36in (7) 2.58in (1) 2.76in (7) 3.19in (2) 3.35in (4) 3.94in (1) 4.72in (3) 9in (6) Ver todo Ver menos Aplicar Anchura 23mm (2) 41mm (2) 50mm (1) 55mm (3) 58mm (1) 60mm (7) 65.5mm (1) 70mm (7) 81mm (2) 85mm (4) 100mm (1) 120mm (3) 229mm (6) Ver todo Ver menos Aplicar Fondo 0.98in (3) 1.1in (1) 1.2in (2) 1.22in (1) 1.85in (5) 1.97in (7) 2.36in (1) 2.4in (6) 2.58in (1) 3.54in (6) 4.09in (4) 4.3in (2) 4.8in (1) Ver todo Ver menos Aplicar Fondo 25mm (3) 28mm (1) 30mm (2) 31mm (1) 47mm (5) 50mm (7) 60mm (1) 61mm (6) 65.5mm (1) 90mm (6) 104mm (4) 109mm (2) 122mm (1) Ver todo Ver menos Aplicar Tensión nominal 115V (6) 220V (2) Grado de protección IP20 (23) IP44 (11) IP55 (1) IP66 (2) IPX9K (1) Filter1Filtro aplicado: 1Categoría: Gama de calefacción y anticondensaciónVer todos los filtros (1) SubcategoríasCalefactores para áreas peligrosas, DAHHLDetallesResistencia compacta con / sin termostato, ECH(T)DetallesResistencia con ventilador y termostato, ECRDetallesResistencia con ventilador, EGLDetallesResistencia con ventilador, EHVDetallesResistencia anticondensación grande, EHGDetallesResistencia anticondensación pequeña, EGKDetallesTapón de desagüe, DWPDetallesTapón de compensación de presión de plástico, EDADetallesCápsula de compensación de presión, PVDDetallesDispositivo de compensación de presión en acero inoxidable, EDASDetalles