Diseño higiénico
LA PROTECCIÓN ADECUADA NECESARIA

Cuando se trata de recursos sanitarios y costosos, nVent HOFFMAN cuenta con las soluciones para entornos higiénicos exigentes
Estos armarios especialmente diseñados están fabricados para soportar los rociados a alta temperatura y alta presión de los procedimientos de limpieza sanitaria, especialmente para aplicaciones de limpieza in situ y exigentes. Las soluciones de armarios higiénicos cumplen con las normas internacionales armonizadas que indican lo bien que evitarán la entrada de líquidos, resistirán la corrosión y soportarán los rangos de temperatura y presión.
- Principios de diseño que cumplen las normas sanitarias IP69, 3-A, NSF y Tipo 4X
- Minimice el riesgo de crecimiento bacteriano y otros contaminantes
- Resisten la corrosión en los equipos y promueven una mayor vida útil de los controles y motores
- Aceleran y simplifican el mantenimiento rutinario de los procedimientos de lavado sanitario
PRODUCTOS
WaterShed mural de acero inoxidable con cubierta superior inclinada, tipo 4X

Diseñado específicamente para uso en entornos de producción con lavado sanitario, especialmente en el procesamiento de alimentos y bebidas. Los armarios WaterShed de HOFFMAN cuentan con una cubierta superior inclinada, bordes de puerta en pendiente, bisagras tipo bala y otras características únicas que facilitan el escurrimiento durante los procesos de lavado..
Concept mural de acero inoxidable con cubierta superior inclinada, tipo 4X

Para aplicaciones de interior o exterior que requieren una cubierta superior inclinada y protección contra la corrosión de productos químicos y agua. Los armarios Concept presentan un diseño estilizado con un atractivo acabado estriado y sistemas de cierre de cuarto de vuelta en acero inoxidable enrasados para un cierre seguro.
Armario mural de diseño higiénico, HDW
La gama de diseño higiénico HDW de nVent HOFFMAN está diseñada y fabricada con materiales especiales para garantizar un funcionamiento con un elevado nivel de higiene y una limpieza a fondo sencilla. El diseño hermético, las superficies pulidas y autodrenables, junto con un alto grado de protección, contribuyen a reducir el tiempo de inactividad por limpieza y mantenimiento, lo que se traduce en una mayor productividad.