Ruedas, LCR
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Ruedas, LCR
Estas ruedas permitirán mover por las instalaciones un armario completamente equipado.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Para facilitar el transporte de un armario (equipado). Puede instalarse directamente en la estructura del armario o debajo de los zócalos (PF/PV) con los soportes de montaje suministrados. Eleva el armario 70 mm.
- Carga máxima: 2800 N (Moving) or 5600 N (Static) por kit.
- Cantidad por embalaje: 4 piezas con accesorios de montaje.
- Beneficio: cuando se montan las ruedas, puede transportarse el gabinete totalmente equipado dentro de la fábrica, lo que suele ser necesario para aplicaciones específicas, por ejemplo, para máquinas de calibración
- Comentario: las ruedas aumentan la altura del gabinete en 70 mm (2.76)
- Carga máxima: 2800 N (629 lb-f en movimiento) o 5600 N (1259 lb-f estático) por kit
Especificaciones
Material
De plástico; De plástico
Acabado
Plateado
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.