Gestión térmica Accesorios para armarios IEC Seleccionar filtrosCerrarAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 1Borrar filtros Métrico | Sistema imperial Contraer todoExpandir todo Aplicaciones Automatización de fábricas y control de procesos (35) Controles y motores (35) Distribución de alimentación (27) Altura 0.94in (4) 1.24in (1) 2.28in (25) 2.52in (4) 2.87in (1) 4.69in (2) 4.92in (1) Ver todo Ver menos Aplicar Altura 24mm (4) 32mm (1) 58mm (25) 64mm (4) 73mm (1) 119mm (2) 125mm (1) Ver todo Ver menos Aplicar Anchura 0.86in (2) 2.52in (4) 4.69in (2) 4.92in (1) 19.69in (1) 23.62in (7) 31.49in (2) 31.5in (6) 39.37in (5) 47.24in (5) 62.99in (3) Ver todo Ver menos Aplicar Anchura 22mm (2) 64mm (4) 119mm (2) 125mm (1) 500mm (1) 600mm (7) 800mm (8) 1000mm (5) 1200mm (5) 1600mm (3) Ver todo Ver menos Aplicar Fondo 0.06in (1) 0.75in (2) 1.65in (2) 2.2in (2) 3.5in (2) 11.81in (4) 15.75in (5) 19.69in (6) 23.62in (7) 31.49in (2) 31.5in (4) 35.43in (1) Ver todo Ver menos Aplicar Fondo 2mm (1) 19mm (2) 42mm (2) 56mm (2) 89mm (2) 300mm (4) 400mm (5) 500mm (6) 600mm (7) 800mm (6) 900mm (1) Ver todo Ver menos Aplicar Grado de protección IP54 (5) IP55 (4) Familia de productos Control de Clima (13) Autoportante (35) Material del armario Acero dulce (35) Filter1Filtro aplicado: 1Categoría: Gestión térmicaVer todos los filtros (1) SubcategoríasTecho con ventilación | Armarios autoportantes, CVRDetallesTapa superior para ventiladores, CFRDetallesVentilador, DFNDetallesKit de cableado, DFN61DetallesTapa de cierre, DFCDetallesKit de elevación techo | Armarios autoportantes, CVKDetallesKit de montaje lateral, BPFDetallesRecambio para filtro IP54, EFMDetallesRecambio para filtro fino IP55, EFMPDetalles