Kit de ajuste en profundidad, UPD
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Kit de ajuste en profundidad, UPD
Estos soportes de fijación de placa de montaje permiten colocar la placa de montaje a la profundidad deseada dentro del armario mural para lograr una flexibilidad máxima.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Posibilita el ajuste en profundidad de la placa de montaje y otros accesorios en pasos de 12,5mm.
- Material: Acero galvanizado.
- Suministro: 4 soportes, cuatro perfiles en profundidad y accesorios de montaje.
- Mounting plate can be adjusted in depth
- Allows for the mounting plate to be fitted at the depth required by the equipment, e.g. for when equipment needs to be flush with the external or inner door
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.